Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, schwarz

32 A 1-phasig, Mode 3, Länge 7 m

Produktinformationen "Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, schwarz"

Artikel-Nr. 5555934071  *  Mode 3  *  32 A 1-phasig  

Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 7 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Farbe: Schwarz
Kabelform: Doppelhelix
Kabellänge: 7 m
Ladeleistung: 7,4 kW

TECHNISCHE DATEN

  • Anschlüsse: Beidseitig Typ 2
  • Ladebetriebsart: Mode 3 nach IEC 62196
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 440 V AC 1-phasig
  • Max. Ladeleistung: 7,4 kW
  • Zulässiger Temperaturbereich: -40°C - +50°C
  • Kabeltyp: ÖLFLEX® CHARGE Helix 5G6+0,5
  • Auszugslänge: 7,0 Meter
  • Schutzart: IP55 mit zusätzlicher Längswasserdichtigkeit
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig

MITGELTENDE NORMEN

  • IEC 61851-1
  • IEC 62893-1
  • EN 61851-1
  • EN 50620
  • EN 17186
  • 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
  • 2011/65/EU (RoHS),
  • 215/863/EU

LIEFERUMFANG

  • Ladekabel für öffentlicheLadestationen und Wallboxen
  • Gebrauchsinformation