20. – 24. April: Hannover Messe
In dieser Woche, vom 20. bis 24. April, hätte die Hannover Messe 2020 stattfinden sollen.
Rund 6 000 Aussteller und über 200.000 Besucher wären dabei in Hannover zusammengekommen. Auch wir von Lapp Mobilty hätten unsere Kunden auf dem Messestand gerne persönlich begrüßt und unsere neuen Exponate vorgestellt.
Da die Hannover Messe in diesem Jahr wegen der internationalen Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, präsentieren die Aussteller ihre Produkte und Highlights dieses Jahr im Netz und in den sozialen Medien unter den Hashtags #HM20 und #WHATWEWOULDHAVESHOWN!
Auch wir machen mit und zeigen Ihnen #WHATWEWOULDHAVESHOWN!
WALLBOX LIGHT
Sie interessieren sich für die mobile Ladestation (Mode 2 Ladekabel) von Lapp? Sie hätten aber auch gerne eine fest installierte Wallbox in Ihrer Garage?
Mit unserer neuen Wandhalterung erhalten Sie beides!
Befestigen Sie einfach die mobile Ladestation sicher und abschließbar an der Wand Ihrer Garage oder Ihres Carports und erhalten dadurch eine einfache Wallbox: die Wallbox Light! Das Mode 2-Ladekabel mit der integrierten Controllbox wird direkt am Stromnetz angeschlossen und die integrierte Steuer- und Schutzvorrichtung übernimmt die Ladesteuerung über das Fahrzeugkabel zum Fahrzeug.
Wird die mobile Ladestation unterwegs benötigt, kann sie mit einem einfachen Handgriff wieder abgenommen und im Kofferraum verstaut werden. Dadurch erhalten Sie die Sicherheit, auch unterwegs an einer einfachen Haushalts- oder Industriesteckdose laden zu können und sind damit nicht auf die Suche einer Ladesäule angewiesen.