Eröffnung unseres neuen Prüf- und Entwicklungslabors
Am 21. Januar 2021 haben wir mit der Neueröffnung eines hochmodernen, professionellen Prüf- und Entwicklungslabors einen weiteren Meilenstein für unser Unternehmen und unsere Kunden erreicht: fortan können wir die umfangreichen Funktions- und Sicherheitsprüfungen unserer Produkte intern durchführen!
Im Zuge der Vorentwicklung, aber vor allem während der Entwicklungsphasen und vor der Serienfertigung wird jedes Produkt auf elektrische Sicherheit, Kälte- und Hitzebeständigkeit, mechanische Belastbarkeit und Funktionsweise geprüft. Damit wird eine gleichbleibend hohe Produkt-Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet. Durch die interne Durchführung dieser Tests verbessern wir unsere Schnelligkeit und Aussagefähigkeit gegenüber unseren Kunden enorm. Die Automotive Standard-Zertifizierung IATF 16949 sowie ISO 15118 Datenmanagement Werkzeuge und zusätzliche Features wie Heating-Cycle-Tests ermöglichen darüber hinaus belastbare Aussagen gegenüber unseren Kunden aus der Automobilindustrie.
The future is electric!