Mobile Ladestation Universal SET (bis 22 kW) Typ 2 CEE 32 A / 3-phasig + Schuko
679,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- Für alle Typ 2- Elektroautos
- Mit CEE-Stecker 32A/3-phasig und Schuko-Stecker
- Netzstecker austauschbar: weitere Ländervarianten sowie CEE-Stecker 16A/3p, 32A/1p und 16A/1p zusätzlich erhältlich
- 100 % Benutzerfreundlich: Einfach einstecken. Kein Einstellen von Strom notwendig
- Sicher: IEC-zertifiziert, sicherer Schutz durch Controll-Box
- Robust: Fall- und überfahrsicher
Produktinformationen "Mobile Ladestation Universal SET (bis 22 kW) Typ 2 CEE 32 A / 3-phasig + Schuko"
Artikel-Nr.: 5555924002 - Mode 2
Geballte Power mit bis zu 22kW: Mit der Mobilen Ladestation Universal SET (bis 22 kW) Typ 2 CEE 32 A / 3-phasig + Schuko laden Sie Ihr Hybrid- oder Elektrofahrzeug flexibel unterwegs oder zu Hause auf - mit wechselbaren Adaptern, je nach Bedarf und Steckdose. Die Mobile Ladestation kann über eine Industrie- oder Haushaltssteckdose direkt an das Stromnetz angeschlossen werden. Werden weitere Adapter für andere Steckdosen gewünscht, können diese unter Zubehör jederzeit dazu bestellt werden.
Die Mobile Ladestation Universal SET 22kW ist nicht nur für unterwegs geeignet. Zu Hause ersetzt sie in Kombination mit unserer Wandhalterung und ihrer Ladeleistung von bis zu 22 kW eine reguläre Wallbox, wenn ein CEE-Anschluss vorliegt.
Die Mobile Ladestation Universal SET 22kW hat eine integrierte Steuer- und Schutzvorrichtung in der Controllbox (IC-CPD), welche die Ladesteuerung über das Ladekabel zum Fahrzeug übernimmt. Hier wird der Ladevorgang überwacht und die Temperatursensorik sorgt für die nötige Sicherheit. Sobald die Batterie vollständig geladen ist, wird der Ladevorgang automatisch beendet.
Vorteile der Mobilen Ladestation Universal SET (22kW)
Technik
- wechselbare Netzadapter, Laden mit bis zu 22 kW
- Druckausgleichselement
Benutzerfreundlichkeit
- Laden zu Hause und unterwegs an Haushalts- und Industriesteckdosen
- kein Einstellen von Strom oder Parametrierung notwendig
- automatisches Beenden des Ladevorgangs bei vollständiger Batterieladung
- Einhängeöse am Gehäuse
Qualität
- ergonomische, massive Stecker- und Kupplung-Ausführung
- robustes Gehäuse
- überfahrsicher
Sicherheit
- VDE-zertifiziert nach DIN EN 62752:2017
- Controllbox Schutzart IP67
- IEC-zertifiziert
TECHNISCHE INFORMATION
- Nach IEC-Norm ausgeführte elektrische Ausrüstung für Elektro-Straßenfahrzeuge, Ladesystem für Elektrofahrzeuge (IEC 61851-1)
- In-Cable Control and Protection Device (IEC 62752)
- Haushaltstecker (Ladestrom 6A/8A/10A), Industriestecker (Ladestrom 16A 1/3-phasig / Ladestrom 32A 1/3-phasig)
- Fahrzeugstecker (Ladestrom 32A 1/3-phasig)
- Ladebetriebsart Mode 2
- Schutzart IP55 (angeschlossen)/IP24 (nicht angeschlossen)
- Übertragung der Ladeströme von bis zu 32A pro Phase
- Gesamtlange Ladekabel – 5,5m-6,0m (variiert je nach Netzanschluss)
- Gewicht 3,65kg-5,5kg (je nach Ausführung)
- Abmessung Funktionsbox (ICCB): 320 x 124 x 84 mm
ELEKTRISCHE DATEN
- Ladeleistung 1/3-phasig 1,2 kW – 22 kW
- Nennspannung Bereich 110 – 400 V
- Nennstrom 6 – 32 A
- Frequenz 50 – 60 Hz
- Fehlerstromschutz (RCD) ≤ 30 mA AC, ≤ 6 mA DC
- Max. Ladestrom Netzstecker 6 A/8 A/10 A (länderspezifisch)
- Max. Ladestrom Industriestecker 16 A/32 A
SICHERHEITSFUNKTIONEN
- Selbsttest beim Start
- Fehlerstromerkennung
- CP Kommunikation zum Fahrzeug nach IEC 61851
- Überwachung des Schutzleiters (nicht bei der IT-Variante Norwegen)
- Überwachung der Relais
- Überstromerkennung
- Erkennung Über- und Unterspannung
- Temperaturuberwachung ICCB
- Temperaturüberwachung Haushaltstecker (länderspezifisch)
- Derating-Funktion
- Schutzart Lade-Controlbox IP67
- Überfahrsicher
- Fallsicher
- Halogenfrei
- Flammwidrig
- Umgebungstemperatur -25° C bis +50° C
LIEFERUMFANG
- 1x Mode 2 Ladekabel mit Typ 2 Kupplung (IC-CPD Controllbox)
- 1x Haushaltstecker (Schuko Typ-EF 10A)
- 1x Industriestecker (CEE rot 32A 3-phasig) IEC 62752 zertifiziert durch VDE
- Betriebsanleitung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Ladeeinrichtungen nicht zum Dauerbetrieb an dafür ungeeigneten Lade- und Anschlusspunkten vorgesehen sind. Der Betrieb von Ladeeinrichtungen unterliegt der Pflicht zur Anmeldung oder Zustimmung durch Ihren Netzbetreiber bzw. Energieversorger