LADEKABEL

Für den Einsatz an öffentlichen Ladesäulen und Wallboxen.

Kabelvarianten

Standard Ladekabel

Die einfache Lösung

Lapp Mode 3 Ladekabel - Variante Glatt

Spiral Ladekabel

Die platzsparende Variante

Mode 3 Ladekabel spiral

Helix Ladekabel

Für die einfache Handhabung

Die patentierte LAPP HELIX ist ein selbstaufräumendes Schnellladekabel, das nach dem Ladevorgang automatisch wieder seine Form annimmt. Für den Anwender entfällt damit das zeitaufwändige Aufrollen von Hand, die Helix ist schnell und sicher verstaut.

Rendering des Mode 3 Ladekabels

Leistungsvarianten

KabelformStromstärkeVarianteLeistungsaufbauLadeleistung
Glatt, Spiral, Helix32 A1-phasig3G6 mm² + 0,5 mm²7,4 kW
Glatt, Spiral, Helix32 A3-phasig5G6 mm² + 0,5 mm²22 kW

Steckertypen

Typ 2 Kupplung Lapp

Typ 2-Kupplung

32 A
Bis 22 kW
IEC-zertifiziert
Versilberte Kontakte

Typ 2 Stecker Lapp

Typ 2-Stecker

32 A
Bis 22 kW
IEC-zertifiziert
Versilberte Kontakte

LAPP Ladestecker Schalen Farbvarianten

Logo und Farben

Durch die Verwendung von individuellen Logos und Unternehmensfarben wird die durchgehende Umsetzung Ihres Corporate Design bei der Steckergestaltung sichergestellt und das Ladekabel wird zum integrativen Bestandteil Ihrer Produktfamilie.

Heavy Duty Linie

Der robuste HEAVY DUTY Stecker ist für besonders beanspruchende Anwendungen im professionellen Bereich geeignet, wie z. B. öffentliche Ladestationen, Carsharing oder Paketdienste.

Der aus Vollmaterial direkt angespritzte Stecker besteht aus einer Hartkomponente im Steckbereich und einer Weichkomponente im Bereich von Griff und Knickschutz. Die  Weichkomponente sorgt dabei für einen sicheren Griff.

Der HEAVY DUTY Stecker bleibt auch bei stärkster Beanspruchung risikofrei einsetzbar und reduziert dadurch Ihre Wartungs- und Instandhaltungskosten.

Lapp Mode 3 Heavy Duty
Lapp Mode 3 Design Linie

Design Linie

Das Gehäuse des DESIGN Steckers wird aus drei Schalen zusammengesetzt, wodurch individuelle Designvariationen
in allen Farbkombinationen ermöglicht werden.

Durch das leichte Material und die schlanke Form ist der DESIGN Stecker ideal für die alltägliche Handhabung im privaten Bereich.

Interesse geweckt?

Kontaktieren Sie uns jetzt!

MOBILE LADESTATION
Menü