MODE 2 LADEKABEL

Für das Laden zu Hause und unterwegs.

Eigenschaften

Variabel

  • Für das Laden an Haushalts- und Industriesteckdosen (länderspezifische Varianten verfügbar)
  • Fahrzeugseitig wird die Control-Box mit einer Typ 2-Kupplung ausgestattet
  • Individuelles Design: Farbe von Kabel und Kupplung variabel
Rendering des Mode 2 Ladekabels von Lapp

Leistungsstark

  • Leistungen bis 22 kW möglich (mit CEE-Stecker und 32-A-Netzkabel)
Rendering des Mode 2 Ladekabels von Lapp

Sicher

  • IEC-zertifiziert
  • Erfüllt die IEC-Norm 62752Höchste Sicherheit durch integrierten Differenzstromsensor
  • Temperatursensorik in Netzstecker und Control-Box: Erkennung von unzulässiger Wärmeentwicklung, Reduzierung des Ladestroms bzw. Unterbrechung des Ladevorgangs bei Überschreitung der zulässigen Temperatur
  • Schutzart IP55 (Control-Box)
  • Überfahrsicher

Benutzerfreundlich

  • Einfach einstecken und laden
  • Automatische Erkennung des maximalen Ladestroms durch Codierung in der Netzleitung
  • Der Ladevorgang läuft vollautomatisch und wird beendet, sobald die Batterie aufgeladen ist

Technische Daten

Laden Sie hier die technischen Daten des MODE 2 Ladekabels herunter.

Interesse geweckt?

Kontaktieren Sie uns jetzt!

MODE 3 LADEKABEL
Menü