Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

INDUSTRIEKUNDEN

AC Ladekabel

DC Ladekabel

AC Ladekabel
Zertifizierte AC-Ladekabel mit offenem Ende für die Montage an AC-Ladesäulen und Wallboxen.

DC Ladekabel
Hochleistungsfähige DC-Ladekabel mit CCS2-Stecker inkl. austauschbarer Steckfläche für die Montage an DC-Ladestationen.

EV Ökosystem

Adapter

EV Ökosystem
Komplettlösungen für die Verkabelung von AC- und DC-Ladeinfrastrukturen
Adapter
Entwicklung von maßgeschneiderten Adaptern
AC Ladekabel
AC Ladekabel
Zertifizierte AC-Ladekabel mit offenem Ende für die Montage an AC-Ladesäulen und Wallboxen.
DC Ladekabel

DC Ladekabel
Hochleistungsfähige DC-Ladekabel mit CCS2-Stecker inkl. austauschbarer Steckfläche für die Montage an DC-Ladestationen.

EV Ökosystem
EV Ökosystem
Komplettlösungen für die Verkabelung von AC- und DC-Ladeinfrastrukturen
Adapter
Adapter
Entwicklung von maßgeschneiderten Adaptern
Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 3m, orange
Standard Ladekabel Typ 2 (22 kW) 3m, orange
Artikel-Nr. 55555934040 - Mode 3 - 32A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

149,49 €
Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 10m, orange
Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 10m, orange
Artikel-Nr. 5555934062 - Mode 3 - 20 A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 10 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

149,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 3m, orange
Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 3m, orange
Artikel-Nr. 5555934061 - Mode 3 - 20 A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

99,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 5m, orange
Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 5m, orange
Artikel-Nr. 5555934024 - Mode 3 - 20 A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

129,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 7m, orange
Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 7m, orange
Artikel-Nr. 5555934028 - Mode 3 - 20 A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 7 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

149,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 10m, orange
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 10m, orange
Artikel-Nr. 5555934064 - Mode 3 - 32 A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 10 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

179,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 3m, orange
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 3m, orange
Artikel-Nr. 5555934063 - Mode 3 - 32 A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

129,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, orange
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, orange
Artikel-Nr. 5555934030 - Mode 3 - 32 A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 7 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

169,95 €