Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

AC LADEKABEL

Open-End AC-Ladekabel 

Für die Montage an Wallboxen und AC-Ladesäulen

Alle LAPP AC Ladekabel mit Typ 2-Stecker sind auf Anfrage mit einem offenem Ende für die Montage an Wallboxen und AC-Ladesäulen erhältlich.

Die Ladekabel werden in Europa entwickelt, hergestellt und entsprechen allen gängigen Normen.

Das Open-end AC Ladekabel ist speziell für Hersteller von Wallboxen und Ladestationen vorgesehen. Neben Standardausführungen mit definierten Abmantellängen können nach Wunsch beliebige kundenspezifische Varianten, wie z.B. bestückt mit Aderendhülsen, hergestellt werden.

Das Ladekabel von LAPP ermöglicht sicheres und zuverlässiges Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längsdichtheit für einen hervorragenden Feuchtigkeitsschutz. Das nach den geltenden IEC- und EN-Normen zertifizierte Ladekabel ist robust und langlebig, lässt sich dank seines geringen Gewichts aber einfach handhaben.

AC Ladekabel mit offenem Ende

ÖLFLEX® CHARGE AC Ladekabel

AC Ladeleitungen für Konfektionäre und Wallboxhersteller

ÖLFLEX® CHARGE AC LADEKABEL VON LAPP sind halogenfreie Leitungen für flexiblen Einsatz bei schwerer Beanspruchung für die Elektrizitätsversorgung zwischen Netz oder Ladestation und dem Elektrofahrzeug.

Die EV-Ladeleitungen sind bestimmt für die Übertragung von Energie und gegebenenfalls zur Datenübertragung zu einem Elektrofahrzeug. Sie sind für Nennspannungen bis einschließlich 450/750 V ausgelegt und unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet. Unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs ist eine Verwendung im Freien möglich.

Die ÖLFLEX® CHARGE Leitungen haben sich bewährt als Erstausrüstung für Automobilhersteller in der Mode 3- und Mode 2-Konfektion und sind jetzt auch als Meterware für Konfektionäre erhältlich. Die Leitungen sind gemäß IEC durch den VDE geprüft und entsprechend gekennzeichnet.

Open-end AC Ladekabel

Zertifizierte AC-Ladekabel mit offenem Ende

Für die Montage an Wallboxen und AC-Ladesäulen

Alle LAPP AC-Ladekabel mit Typ 2-Stecker sind auf Anfrage mit einem offenem Ende für die Montage an Wallboxen und AC-Ladesäulen erhältlich.

AC Ladekabel mit offenem Ende

Die Ladekabel werden in Europa entwickelt, hergestellt und entsprechen allen gängigen Normen.

Das Open-end AC Ladekabel ist speziell für Hersteller von Wallboxen und Ladestationen vorgesehen. Neben Standardausführungen mit definierten Abmantellängen können nach Wunsch beliebige kundenspezifische Varianten, wie z.B. bestückt mit Aderendhülsen, hergestellt werden.

Informieren Sie uns über Ihr Projekt. Gemeinsam finden wir die beste Lösung für Ihren Bedarf!

>> Kontakt