Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

DC LADEKABEL

DC Ladekabel  für die Montage an DC Ladestationen

Das LAPP DC Ladekabel mit CCS2-Stecker inkl. austauschbarer Steckfläche ist in den Varianten 200 A, 250 A und 300 A mit einem zusätzlichen Boost-Modus bis zu 500 A erhältlich. Dieses in Europa entwickelte und hergestellte Mode 4-Ladekabel bietet eine leistungsstarke Lösung für den E-Mobilitätsmarkt.

Der Stecker verfügt über eine austauschbare Steckfläche, die einen schnellen und einfachen Austausch der Steckverbinderelemente ermöglicht, sowie die Option zur Messung des Stromverbrauchs für eine verbesserte Überwachung und Wartung der Ladestation. 

Die Farbe und das Logo auf dem Stecker sowie die Länge des White-Label-Kabels können an spezifischen Kundenanforderungen angepasst werden.

CCS2-Stecker

VORTEILE AUF EINEN BLICK

  • Boost-Modus bis zu 500 kW
  • Messung des Stromverbrauchs
  • Ungekühlt (ohne Flüssigkeit) 
  • Austauschbare Steckfläche
  • Unberührbare Kontakte
  • Optimiert in Gewicht und Größe
  • Entwickelt und hergestellt in Europa
  • Kundenspezifisches Logo und Farben
CCS2-Stecker mit austauschbarer Steckfläche
  • Boost-Modus bis zu 500 kW
  • Messung des Stromverbrauchs
  • Ungekühlt (ohne Flüssigkeit) 
  • Austauschbare Steckfläche
  • Unberührbare Kontakte
  • Optimiert in Gewicht und Größe
  • Entwickelt und hergestellt in Europa
  • Kundenspezifisches Logo und Farben
CCS2-Stecker mit austauschbarer Steckfläche

TECHNISCHE DETAILS

Varianten

  • 300 A Dauerleistung | 500 A Boost-Modus
  • 250 A Dauerleistung | 500 A Boost-Modus
  • 200 A Dauerleistung | 350 A Boost-Modus
Umgebungstemperatur (Betrieb) -30°C to +50°C
Schutzart IP44 gesteckt
Bemessungsspannung für Leistungskontakte 1000V
Normen/Vorschriften IEC 62196-3, VDE-zertifiziert
Temperatursensoren Einer für jeden Leistungskontakt

Informieren Sie uns über Ihr Projekt. Gemeinsam finden wir die beste Lösung für Ihren Bedarf!

>> Kontakt