Entwicklung von maßgeschneiderten Adaptern
Lapp Mobility entwickelt auf Anfrage Lade-Adapter für unterschiedliche Einsatzgebiete nach individuellen Kundenwünschen.
Vehicle-to-Load Adapter beispielsweise ermöglichen die Stromversorgung von elektrischen Geräten über die Batterie eines Elektroautos. Über eine im V2L-Adapter integrierte Steckdose, wie. z.B. eine Schuko-Steckdose, kann problemlos jedes 230V-Gerät am Elektroauto angeschlossen werden. So wird beispielsweise ein Laptop, ein E-Fahrrad, ein Radio oder sogar ein Wasserkocher mit Strom versorgt. Das kann sehr nützlich sein, wenn man in den Urlaub fährt und keine andere Möglichkeit hat, seine Geräte anzuschließen, wie z.B. auf einem Campingplatz. So wird das Elektroauto nicht nur zum Stromverbraucher, sondern auch zum Stromspender.
Ein Adapter für NACS-Stecker (North American Charging Standard) wird häufig nachgefragt, da er Flexibilität und Kompatibilität gewährleistet. Mit einem solchen Adapter kann das Fahrzeug an einer Vielzahl von Ladestationen angeschlossen werden, selbst wenn die Infrastruktur nicht den ursprünglichen Steckerstandard des Autos unterstützt. Dies erleichtert das Laden insbesondere bei Reisen, wo unterschiedliche Ladestandards an verschiedenen Standorten üblich sind.
Gemeinsam mit Ihnen und unseren Experten von R&D entwickeln wir einen Adapter für Ihre individuellen Anforderungen!
Informieren Sie uns über Ihr Projekt. Gemeinsam finden wir die beste Lösung für Ihren Bedarf!