Hochvoltkabel
Verkabelung von Hochvoltbatterien, Leistungselektronik, Elektromotoren, Batteriemanagement
HV-Kabel spielen eine zentrale Rolle in modernen Hochvolt-Anwendungen. In Battery Energy Storage Systems (BESS) ermöglichen sie eine sichere und effiziente Übertragung von Energie zwischen der Hochvoltbatterie, der Leistungselektronik und angeschlossenen Verbrauchern. Außerdem werden sie für die Verkabelung von Hochvoltbatterien genutzt, um die Energie sicher innerhalb des Systems zu übertragen. In der Elektromobilität verbinden HV-Kabel die Batterie mit Leistungselektronik und Elektromotoren und gewährleisten so eine zuverlässige Energieversorgung für den Antrieb. Auch in Batteriemanagementsystemen übernehmen sie wichtige Aufgaben bei der Kommunikation und Steuerung. Dank der Fähigkeit, hohe Spannungen zu übertragen, ermöglichen HV-Kabel eine Reduktion der Stromstärke bei gleicher Leistung. Dadurch können kleinere Kabelquerschnitte genutzt werden, was Gewicht und Platzbedarf reduziert.
ÖLFLEX® HV EV T6 FHLR2GCB2G
LAPP bietet mit den ÖLFLEX® HV EV T6 FHLR2GCB2G Kabeln hochqualitative Verbindungskabel für den Bau von HV-Verkabelungssystemen.
Eigenschaften
- Flammwidrig und halogenfrei mit geringer Rauch- und Korrosionsgasentwicklung im Brandfall
- Kompatibel mit Lacken der Klasse F, Ozon, UV-Strahlung und Mineralöl
- Ausgezeichnete Reißfestigkeit
- Gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Chemikalien und Witterungsbedingungen