Das Ladekabel mit Formgedächtnis
Das Helix Ladekabel mit patentiertem Formgedächtnis ist die Königin unter den Ladekabeln. Das Kabel hat eine dauerhafte Helixform, in die es sich nach dem Ladevorgang problemlos zurücklegen lässt. Dadurch entfällt das aufwendige Aufwickeln des Kabels und es kann ordentlich im Kofferraum verstaut werden. Zudem berührt das Kabel beim Laden kaum den Boden und liegt nicht im Schmutz.
Das Helix Ladekabel ist in 5 m Länge und den Leistungsklassen 7,4 kW, 11 kW und 22 kW erhältlich.
Keine Produkte gefunden.