Das glatte Standard Ladekabel für den flexiblen Einsatz an jedem Ladepunkt
Ein Elektroauto wird an den unterschiedlichsten Orten geladen. Manchmal liegt der Ladepunkt ungünstig, weil man nicht nah genug parken kann. Daher ist es wichtig, ein Ladekabel in der passenden Länge zu finden, mit dem man jeden Ladepunkt erreicht.
Das LAPP Standard Ladekabel ist in den Längen 3 m, 5 m, 7 m und 10 m und mit den Ladeleistungen 7,4 kW, 11 kW und 22 kW erhältlich.
Keine Produkte gefunden.