Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar!
Ähnliche Artikel:
Netzadapter Universal, CEE 32 A 1-phasig
Artikel-Nr. 5555923002, TYP CEE, 32 A, 1-PHASIG Noch flexibler beim Tanken Ihres Hybrid- oder Elektroautos unterwegs sind Sie mit dem Netzadapter Universal CEE 32 A 1-phasig für unsere Mobile Ladestation Universal . Der...
64,99 € *
Tasche für Ladekabel
Artikel-Nr. 5555911001 Mit der Tasche können Sie das Ladekabel Ihres Elektrofahrzeugs ordentlich aufbewahren und komfortabel transportieren. Die robuste Tasche ist für die Mode 3-Ladekabel 5 m und 7 m Länge geeignet....
19,99 € *
Tasche für die Mobile Ladestation
Artikel-Nr. 5555911002 Mit dieser robusten Tasche können Sie die Mobile Ladestation Basic oder Universal ordentlich aufbewahren und komfortabel transportieren. Ausführung: Ein großes Hauptfach Verstärkt und...
39,99 € *
Spiral Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange
Artikel-Nr. 5555933002 - Mode 3 - 32A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Sie möchten in Ihrem Elektrofahrzeug in ganz Europa jederzeit mobil sein und dabei wenig Raum in Ihrem Auto für...
222,80 € * 278,50 € *
Netzadapter Universal, CEE 32 A 3-phasig
Artikel-Nr. 5555923001, TYP CEE, 32 A, 3-PHASIG Mit dem Netzadapter Universal CEE 32 A 3-phasig ausgestattet können Sie die Mobile Ladestation Universal auch an Industriesteckdosen mit bis zu 22 kW Ladeleistung anschließen....
74,99 € *
Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange
Artikel-Nr. 5555932002 - Mode 3 - 32A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Mit dem besonderen Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m werden Sie Ihr Elektrofahrzeug mit Freude...
180,76 € * 225,95 € *
Netzadapter Universal, CEE 16 A 1-phasig
Artikel-Nr. 5555923004, TYP CEE, 16 A, 1-PHASIG Mit dem Netzadapter Universal CEE 16 A 1-phasig können Sie die Mobile Ladestation Universal auch an Industriesteckdosen anschließen und Ihr Auto mit einer Ladeleistung von bis zu...
59,99 € *
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, orange
Artikel-Nr. 5555931014 - Mode 3 - 32A 1-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das einfache Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, orange gibt Ihnen jederzeit die...
191,96 € * 239,95 € *