Standard Ladekabel Typ 2 (bis 7,4 kW)

Mode 3, 32 A 1-phasig, 5 m
5555931012
209,95 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage **

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Stecker und Kupplung sehr robust
  • langlebig
Mode 3, 32 A 1-phasig, 5 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Standard... mehr
Produktinformationen "Standard Ladekabel Typ 2 (bis 7,4 kW)"

Mode 3, 32 A 1-phasig, 5 m
Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

Das Standard Ladekabel Typ 2 (bis 7,4 kW) mit 5 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und an Wallboxen. Fahrzeuge können einphasig mit 32 A geladen werden und somit wesentlich schneller als mit einem 16-A-Standard-Ladekabel. Dank des genormten Typ 2-Steckers ist dies in ganz Europa möglich. Das robuste Design und die versilberten korrosionsresistenten Kontakte sorgen dabei für die optimale Stromübertragung und die lange Lebensdauer des Ladekabels.

Vorteile auf einen Blick:

  • Lädt doppelt so schnell wie das 1-phasige 16-A-Standard-Ladekabel
  • Stecker und Kupplung ergonomisch geformt und robust
  • Versilberte Kontakte für optimale Stromübertragung und Langlebigkeit
  • Erfüllt alle relevanten VDE- und IEC-Produktanforderungen
TECHNISCHE DATEN Anschlüsse: beidseitig Typ 2 Ladebetriebsart: 3/Mode 3 Länge: 5,0 Meter... mehr

TECHNISCHE DATEN

  • Anschlüsse: beidseitig Typ 2
  • Ladebetriebsart: 3/Mode 3
  • Länge: 5,0 Meter
  • Schutzart IP44
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Temperaturbeständig: -30 °C bis +50 °C
  • Maximale Ladeleistung: 7,4 kW

TECHNISCHE INFORMATION

  • Nach IEC-Norm ausgeführte Typ 2-Stecker machen das Ladekabel europaweit einsetzbar
  • Übertragung der Ladeströme von bis zu 32 A. Somit sind 1-phasige Ladevorgänge mit bis zu 7,4 kW möglich (fahrzeugabhängig).

LIEFERUMFANG

  • Ladekabel für öffentliche Ladestationen und Wallboxen, 1-phasig
  • Betriebsanleitung