• HEUTE 10% RABATT AUF ALLES!!!

Standard-Ladekabel Glatt 20A 3-phasig Typ 2 (bis 11 kW)

Mode 3, Länge 5 m
5555931008
179,96 € * 199,95 € * (10% gespart)
Rabatt gültig bis 30.11.2020

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage **

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Dreimal schneller als gängige Ladekabel
  • Stecker und Kupplung ergonomisch und robust
  • Langlebig
Mode 3, Länge 5 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Unser Standard-Ladekabel... mehr
Produktinformationen "Standard-Ladekabel Glatt 20A 3-phasig Typ 2 (bis 11 kW)"

Mode 3, Länge 5 m

Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

Unser Standard-Ladekabel Glatt 20A 3-phasig Typ 2 bildet die goldene Mitte unter den glatten Ladekabeln für unterwegs. Im Gegensatz zu unserer mobilen Ladestation ist es nicht für die Steckdose konzipiert, sondern passt an beinahe jede öffentliche Ladestation in Europa. Dies gelingt durch den Typ-2-Stecker an beiden Seiten, der den europäischen Richtlinien entspricht. Dadurch können Sie auf Reisen in unsere Nachbarländer beinahe überall Ihr Auto aufladen.

Das Kabel hat dabei eine Länge von fünf Metern und überträgt die Ladeströme mit bis zu 20 A pro Phase. Je nach Fahrzeug können Sie so von einem 1-phasigen Ladevorgang bis zu 4,6 kW oder von einem 3-phasigen mit maximal elf kW profitieren.

Das Standard-Ladekabel Glatt 20A 3-phasig Typ 2 ist genauso robust und langlebig wie unsere anderen Modelle. Funktion und Form bleiben Ihnen stets erhalten, sogar wenn Sie es extremen Temperaturen aussetzen. Dieses Ladekabel für Ihr Elektroauto wird Sie daher eine lange Zeit begleiten und dafür sorgen, dass Ihnen nie der Strom ausgehen wird.

Vorteile auf einen Blick:

  • Bis zu dreimal schnelleres Laden als mit einem gängigen Ladekabel
  • Stecker und Kupplung ergonomisch geformt und robust
  • Versilberte Kontakte für optimale Stromübertragung und Langlebigkeit
  • Erfüllt alle relevanten VDE- und IEC Produktanforderungen
TECHNISCHE DATEN Anschlüsse: beidseitig Typ 2 Ladebetriebsart: 3/Mode 3 Länge: 5,0 Meter... mehr

TECHNISCHE DATEN

  • Anschlüsse: beidseitig Typ 2
  • Ladebetriebsart: 3/Mode 3
  • Länge: 5,0 Meter
  • Schutzart IP44,
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Temperaturbeständig: -30 °C bis +50 °C
  • Maximale Ladeleistung: 11 kW

TECHNISCHE INFORMATION

  • Nach IEC-Norm ausgeführte Typ 2-Stecker machen das Ladekabel europaweit einsetzbar
  • Übertragung der Ladeströme mit bis zu 20 A pro Phase. Somit sind 1-phasige Ladevorgänge mit bis zu 4,6 kW oder 3-phasige mit max. 11 kW möglich (fahrzeugabhängig).

LIEFERUMFANG

  • Ladekabel für öffentliche Ladestationen und Wallboxen, 3-phasig
  • Betriebsanleitung