Standard Ladekabel Typ 2 (bis 11 kW)

Mode 3, 20 A 3-phasig, 5 m
5555931008
199,95 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage **

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Dreimal schneller als gängige Ladekabel
  • Stecker und Kupplung ergonomisch und robust
  • Langlebig
Mode 3, 20 A 3-phasig, 5 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Standard... mehr
Produktinformationen "Standard Ladekabel Typ 2 (bis 11 kW)"

Mode 3, 20 A 3-phasig, 5 m
Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

Das Standard Ladekabel Typ 2 (bis 11 kW) mit 5 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Für Elektrofahrzeuge wird die Ladezeit durch dreiphasiges Laden mit bis zu 11 kW signifikant verkürzt. Dank des genormten Typ 2-Steckers ist dies in ganz Europa möglich. Das robuste Design und die versilberten korrosionsresistenten Kontakte sorgen dabei für die optimale Stromübertragung und die lange Lebensdauer des Ladekabels.

Vorteile auf einen Blick:

  • Bis zu dreimal schnelleres Laden als mit einem gängigen Ladekabel
  • Stecker und Kupplung ergonomisch geformt und robust
  • Versilberte Kontakte für optimale Stromübertragung und Langlebigkeit
  • Erfüllt alle relevanten VDE- und IEC Produktanforderungen
TECHNISCHE DATEN Anschlüsse: beidseitig Typ 2 Ladebetriebsart: 3/Mode 3 Länge: 5,0 Meter... mehr

TECHNISCHE DATEN

  • Anschlüsse: beidseitig Typ 2
  • Ladebetriebsart: 3/Mode 3
  • Länge: 5,0 Meter
  • Schutzart IP44,
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Temperaturbeständig: -30 °C bis +50 °C
  • Maximale Ladeleistung: 11 kW

TECHNISCHE INFORMATION

  • Nach IEC-Norm ausgeführte Typ 2-Stecker machen das Ladekabel europaweit einsetzbar
  • Übertragung der Ladeströme mit bis zu 20 A pro Phase. Somit sind 1-phasige Ladevorgänge mit bis zu 4,6 kW oder 3-phasige mit max. 11 kW möglich (fahrzeugabhängig).

LIEFERUMFANG

  • Ladekabel für öffentliche Ladestationen und Wallboxen, 3-phasig
  • Betriebsanleitung