• BLACK WEEK: bis zu 20% Rabatt auf alle schwarzen Ladekabel

Helix Ladekabel 20A 3-phasig Typ 2 (bis 11 kW)

Mode 3, Länge 5 m
5555932000
235,95 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Selbstaufräumend und platzsparend durch Formgedächtnis
  • Kein aufwendiges Aufrollen nach dem Ladevorgang
  • Hände bleiben sauber
  • Stecker und Kupplung ergonomisch und robust
Mode 3, Länge 5 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Sie möchten Ihr... mehr
Produktinformationen "Helix Ladekabel 20A 3-phasig Typ 2 (bis 11 kW)"

Mode 3, Länge 5 m

Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

Sie möchten Ihr Elektroauto in ganz Europa zuverlässig laden? Dann ist unser Helix-Ladekabel 20A 3-phasig Typ 2 die richtige Ausrüstung für Sie. Packen Sie das Kabel ganz einfach in Ihren Kofferraum. So haben Sie es immer griffbereit und versorgen Ihr Fahrzeug unterwegs mit neuer Energie.

Mit einer Kabellänge von fünf Metern ermöglicht Ihnen das Helix-Ladekabel 20A 3-phasig Typ 2 ein bequemes Laden an Wallboxen und öffentlichen Ladestationen. Das Formgedächtnis der HELIX erleichtert die Handhabung des Kabels enorm: dank der Spannkraft des Kabels legt es sich nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Sie müssen es also nicht selbst aufrollen. Das Ergebnis: ein vollgeladenes Elektrofahrzeug und saubere Hände.

Wie alle unsere Produkte zeichnet sich auch unser Helix-Ladekabel 20A 3-phasig Typ 2 durch sein robustes Design und seine Langlebigkeit aus. So haben Sie lange Freude an Ihrem Kabel. Die versilberten korrosionsresistenten Kontakte halten nicht nur vielen Belastungen stand, sondern sorgen auch für eine hohe Ladeleistung, sodass Sie Ihr Elektrofahrzeug schnell und effektiv laden.

Vorteile auf einen Blick:

  • Formgedächtnis erleichtert die Handhabung: Kabel legt sich in seine Form zurück
  • Kein aufwendiges Aufrollen des Kabels
  • Hände bleiben sauber
  • Dreimal schnelleres Laden als mit einem gängigen 1-phasigen 16-A Ladekabel
  • Stecker und Kupplung ergonomisch geformt und robust
  • Versilberte Kontakte für optimale Stromübertragung und Langlebigkeit
  • Erfüllt alle relevanten VDE- und IEC-Produktanforderungen
TECHNISCHE DATEN Anschlüsse: beidseitig Typ 2 Ladebetriebsart: 3/Mode 3 Länge: 5,0 Meter... mehr

TECHNISCHE DATEN

  • Anschlüsse: beidseitig Typ 2
  • Ladebetriebsart: 3/Mode 3
  • Länge: 5,0 Meter
  • Schutzart IP44,
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Temperaturbeständig: -30 °C bis +50 °C
  • Maximale Ladeleistung: 11 kW

TECHNISCHE INFORMATION

  • Nach IEC-Norm ausgeführte Typ 2-Stecker machen das Ladekabel europaweit einsetzbar
  • Übertragung der Ladeströme von bis zu 20 A pro Phase. Somit sind 3-phasige Ladevorgänge mit bis zu 11 kW möglich (fahrzeugabhängig).

LIEFERUMFANG

  • Ladekabel für öffentliche Ladestationen und Wallboxen, 3-phasig
  • Betriebsanleitung