Helix Ladekabel Typ 2 (bis 11 kW)

Mode 3, 20 A 3-phasig, 5 m
5555932000
235,95 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage **

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Selbstaufräumend und platzsparend durch Formgedächtnis
  • Kein aufwendiges Aufrollen nach dem Ladevorgang
  • Hände bleiben sauber
  • Stecker und Kupplung ergonomisch und robust
Mode 3, 20 A 3-phasig, 5 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Helix... mehr
Produktinformationen "Helix Ladekabel Typ 2 (bis 11 kW)"

Mode 3, 20 A 3-phasig, 5 m
Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

Das Helix Ladekabel Typ 2 (bis 11 kW) mit 5m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Das Formgedächtnis der HELIX erleichtert die Handhabung des Kabels enorm: dank der Spannkraft des Kabels legt es sich nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Für den Anwender entfällt damit das zeitaufwendige Aufrollen, die Hände bleiben sauber und das Kabel ist schnell und sicher wieder im Auto verstaut. Das robuste Design und die versilberten korrosionsresistenten Kontakte sorgen dabei für die optimale Stromübertragung und die lange Lebensdauer des Ladekabels.

Vorteile auf einen Blick:

  • Formgedächtnis erleichtert die Handhabung: Kabel legt sich in seine Form zurück
  • Kein aufwendiges Aufrollen des Kabels
  • Hände bleiben sauber
  • Dreimal schnelleres Laden als mit einem gängigen 1-phasigen 16-A Ladekabel
  • Stecker und Kupplung ergonomisch geformt und robust
  • Versilberte Kontakte für optimale Stromübertragung und Langlebigkeit
  • Erfüllt alle relevanten VDE- und IEC-Produktanforderungen
TECHNISCHE DATEN Anschlüsse: beidseitig Typ 2 Ladebetriebsart: 3/Mode 3 Länge: 5,0 Meter... mehr

TECHNISCHE DATEN

  • Anschlüsse: beidseitig Typ 2
  • Ladebetriebsart: 3/Mode 3
  • Länge: 5,0 Meter
  • Schutzart IP44,
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Temperaturbeständig: -30 °C bis +50 °C
  • Maximale Ladeleistung: 11 kW

TECHNISCHE INFORMATION

  • Nach IEC-Norm ausgeführte Typ 2-Stecker machen das Ladekabel europaweit einsetzbar
  • Übertragung der Ladeströme von bis zu 20 A pro Phase. Somit sind 3-phasige Ladevorgänge mit bis zu 11 kW möglich (fahrzeugabhängig).

LIEFERUMFANG

  • Ladekabel für öffentliche Ladestationen und Wallboxen, 3-phasig
  • Betriebsanleitung