Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, orange

20A 3-phasig, Mode 3
5555931010
183,96 € * 229,95 € * (20% gespart)

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage

  • Extralänge 7m
  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Dreimal schneller als gängige Ladekabel
  • Stecker und Kupplung ergonomisch und robust
  • Langlebig
Artikel-Nr. 5555931010 - Mode 3 - 20A 3-phasig -   Für das Laden von Elektro-... mehr
Produktinformationen "Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, orange"

Artikel-Nr. 5555931010 - Mode 3 - 20A 3-phasig -  

Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

Unser Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m bildet die goldene Mitte unter den glatten Ladekabeln für unterwegs. Im Gegensatz zu unserer mobilen Ladestation ist es nicht für die Steckdose konzipiert, sondern passt an beinahe jede öffentliche Ladestation in Europa. Dies gelingt durch den Typ-2-Stecker an beiden Seiten, der den europäischen Richtlinien entspricht. Dadurch können Sie auf Reisen in unsere Nachbarländer beinahe überall Ihr Auto aufladen.

Das Kabel hat dabei eine Länge von sieben Metern und überträgt die Ladeströme mit bis zu 20 A pro Phase. Je nach Fahrzeug können Sie so von einem 1-phasigen Ladevorgang bis zu 4,6 kW oder von einem 3-phasigen mit maximal 11 kW profitieren.

Das Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m ist genauso robust und langlebig wie unsere anderen Modelle. Funktion und Form bleiben Ihnen stets erhalten, sogar wenn Sie es extremen Temperaturen aussetzen. Dieses Ladekabel für Ihr Elektroauto wird Sie daher eine lange Zeit begleiten und dafür sorgen, dass Ihnen nie der Strom ausgehen wird.

Vorteile auf einen Blick:

  • Extralänge von 7m
  • Bis zu dreimal schnelleres Laden als mit einem gängigen Ladekabel
  • Stecker und Kupplung ergonomisch geformt und robust
  • Versilberte Kontakte für optimale Stromübertragung und Langlebigkeit
  • Erfüllt alle relevanten VDE- und IEC Produktanforderungen
TECHNISCHE DATEN Anschlüsse: beidseitig Typ 2 Ladebetriebsart: 3/Mode 3 Länge: 7,0 Meter... mehr

TECHNISCHE DATEN

  • Anschlüsse: beidseitig Typ 2
  • Ladebetriebsart: 3/Mode 3
  • Länge: 7,0 Meter
  • Schutzart IP44,
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Temperaturbeständig: -30 °C bis +50 °C
  • Maximale Ladeleistung: 11 kW

TECHNISCHE INFORMATION

  • Nach IEC-Norm ausgeführte Typ 2-Stecker machen das Ladekabel europaweit einsetzbar
  • Übertragung der Ladeströme mit bis zu 20 A pro Phase. Somit sind 1-phasige Ladevorgänge mit bis zu 4,6 kW oder 3-phasige mit max. 11 kW möglich (fahrzeugabhängig).

LIEFERUMFANG

  • Ladekabel für öffentliche Ladestationen und Wallboxen, 3-phasig
  • Betriebsanleitung