Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m

32A 1-phasig, Mode 3
5555931012
209,95 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Stecker und Kupplung sehr robust
  • langlebig
Artikel-Nr. 5555931012  -  Mode 3 - 32A 1-phasig  -  Für das Laden von... mehr
Produktinformationen "Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m"

Artikel-Nr. 5555931012  -  Mode 3 - 32A 1-phasig  -  Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

Das einfache Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m gibt Ihnen jederzeit die Möglichkeit, Ihr Hybrid- bzw. Elektrofahrzeug einfach und schnell an öffentlichen Ladestationen oder einer Wallbox aufzuladen. Ein Ladekabel sorgt im Elektroauto dafür, dass Sie in Zukunft an jeder Ladesäule Strom tanken.

Das Kabel hat eine Länge von fünf Metern. Dabei ermöglicht es Ihnen, Ihr Fahrzeug besonders schnell zu laden, da Sie es einphasig mit 32 A laden können. Das ist doppelt so schnell wie ein gängiges 16-A-Standard Ladekabel und spart Ihnen eine Menge Zeit.

Nutzen Sie in ganz Europa unser Kabel! Unsere Typ-2-Stecker entsprechen der europäischen Richtlinie, weshalb diese an jede genormte Station passen. Dadurch sind Sie immer gewappnet, Ihr Auto mit Strom zu versorgen – auch wenn Sie sehr weit von Ihrem Zuhause entfernt sind.

Vor allem die versilberten Kontakte sorgen dafür, dass Sie das Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m nach Ihrem Kauf besonders lange glücklich machen wird. Es hält sowohl Minusgraden als auch sehr hohen Temperaturen stand. Zusätzlich ist es gegen Öl und Flammen äußerst widerstandsfähig.

Vorteile auf einen Blick:

  • Lädt doppelt so schnell wie das 1-phasige 16-A-Standard-Ladekabel
  • Stecker und Kupplung ergonomisch geformt und robust
  • Versilberte Kontakte für optimale Stromübertragung und Langlebigkeit
  • Erfüllt alle relevanten VDE- und IEC-Produktanforderungen
TECHNISCHE DATEN Anschlüsse: beidseitig Typ 2 Ladebetriebsart: 3/Mode 3 Länge: 5,0 Meter... mehr

TECHNISCHE DATEN

  • Anschlüsse: beidseitig Typ 2
  • Ladebetriebsart: 3/Mode 3
  • Länge: 5,0 Meter
  • Schutzart IP44
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Temperaturbeständig: -30 °C bis +50 °C
  • Maximale Ladeleistung: 7,4 kW

TECHNISCHE INFORMATION

  • Nach IEC-Norm ausgeführte Typ 2-Stecker machen das Ladekabel europaweit einsetzbar
  • Übertragung der Ladeströme von bis zu 32 A. Somit sind 1-phasige Ladevorgänge mit bis zu 7,4 kW möglich (fahrzeugabhängig).

LIEFERUMFANG

  • Ladekabel für öffentliche Ladestationen und Wallboxen, 1-phasig
  • Betriebsanleitung