Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Netzadapter Universal, E 8A 1ph für Frankreich
Für die Mobile Ladestation Universal
Artikel-Nr.: 5555923005
Ähnliche Artikel
Artikel-Nr. 5555923005, TYP E, 8 A, 1-PHASIG Technik Anschlusssystem: E... mehr
Produktinformationen "Netzadapter Universal, E 8A 1ph für Frankreich"
Artikel-Nr. 5555923005, TYP E, 8 A, 1-PHASIG
Technik
- Anschlusssystem: E (Frankreich)
- Ladestrom: 8 A, 1-phasig
- für die Mobile Ladestation Universal
Benutzerfreundlichkeit
- ergonomisch geformter Stecker
Qualität
- Made in Germany
- robuste Ausführung
BENENNUNG Art.-Nr. 5555923005 Netzadapter Universal, Typ E, 8 A KABELEIGENSCHAFTEN... mehr
BENENNUNG
- Art.-Nr. 5555923005 Netzadapter Universal, Typ E, 8 A
KABELEIGENSCHAFTEN
- Kabelausführung: Glatt
- Leitungsaufbau: ÖLFLEX® CHARGE 3G 2,5 mm2 +0,5
- Kabelkennzeichnung: LAPP Kabel Stuttgart ÖLFLEX® CHARGE EVC 750/450 VAC EN 50620
- Kabelfarbe: Basaltgrau
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
- Schutzart Kupplung: IP44 mit Schutzkappe
- Norm Kupplung: IEC 62196-1; IEC 62196-2
- Zulassungen: VDE-zertifiziert und CE-konform
- Richtlinien: 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie), 2011/65/EU (RoHS) und 2015/863/EU. IEC 61851, IEC 62752