MOBILITY WALLBOX HOME 11 kW SINGLE

11 kW, 230 V/400 V, 16 A, Typ 2
5555911000
866,00 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage

  • Schnelle und einfache Montage
  • Ansprechendes und schlichtes Design
  • Robuste Ausführung
  • Für alle gängigen Fahrzeugtypen und -klassen
  • Jederzeit einsatzbereit mit Standard Mode 3-Ladekabel
Wallbox mit Typ-2-Anschluss, 16 A Ladestrom, 11 kW Ladeleistung Die Mobility Wallbox 11 kW... mehr
Produktinformationen "MOBILITY WALLBOX HOME 11 kW SINGLE"

Wallbox mit Typ-2-Anschluss, 16 A Ladestrom, 11 kW Ladeleistung

Die Mobility Wallbox 11 kW Single ist die Grundausstattung für alle, die ihr Hybrid- oder Elektroauto am heimischen Stromnetz laden wollen. Die Wallbox mit 11 kW Ladeleistung kann sowohl in der Garage oder Tiefgarage als auch an einem Carport oder an einem Außenstellplatz angebracht werden. Achten Sie darauf, dass die Montage der Ladestation von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden muss. Die passenden Dübel und Befestigungsschrauben liefern wir Ihnen mit.

Durch den Typ 2-Anschluss kann jederzeit mit einem Standard Mode 3-Ladekabel an der Wallbox geladen werden. Möchten Sie dazu ein vergünstigtes Mode-3-Ladekabel von LAPP? Dann wählen Sie hier  das MOBILITY WALLBOX HOME 11 kW SET.

Detailinformationen Mobility Wallbox Home 11 kW Single

Technik

  • Anschlusssystem: Steckdose Typ 2
  • Ladestrom: 16 A
  • Ladeleistung: 11 kW
  • Ladespannung: 230 V/400V
  • für Mode-3-Ladekabel (separat erhältlich)

Benutzerfreundlichkeit

  • automatische Beendung des Ladens bei voller Batterie
  • Statusanzeige
  • Befestigungsmaterial inklusive

Qualität

  • Made in Germany
  • robuste Ausführung

Sicherheit

  • Abschaltung im Fehlerfall
  • DC-Fehlerstromerkennung
BEMESSUNGEN UND GEWICHTE Breite: 351 mm Höhe: 486 mm Tiefe: 109 mm Gewicht: 8.960 g... mehr

BEMESSUNGEN UND GEWICHTE

  • Breite: 351 mm
  • Höhe: 486 mm
  • Tiefe: 109 mm
  • Gewicht: 8.960 g

BAUGRUPPE

  • Montage: Wandmontage
  • Lieferumfang: Montagedübel, Befestigungsschrauben

FUNKTIONEN

  • Ein-/Aus-Schalter integriert: Ja
  • DC-Fehlerstromerkennung: Ja, 6mA
  • AC-Fehlerstromerkennung: Nein
  • Schütz-Klebedetektion: Ja
  • Abschaltung im Fehlerfall: Ja
  • Fehlerabschaltungsverfahren: Allpolig
  • Statusanzeige: Ja

GEHÄUSE

  • Einsatzhöhe: ≤ 2000 m
  • Gehäusebasismaterial: Polycarbonat
  • glasfaserverstärkt
  • Farbe: Schwarz

SYSTEMANFORDERUNGEN

  • Ladeleistung: 11 kW
  • Ladespannung: 230 V/400 V
  • Ladestrom: 16 A
  • Anschlusssystem: Steckdose Typ 2
  • Anzahl der Phasen: 3
  • Fahrzeugkommunikationsart: Control Pilot (CP)
  • Proximity Pilot/Plug
  • Present (PP)
  • Lademodus Modus: 3
  • Schutzart: IP54
  • Schutzklasse: I
  • Überspannungskategorie: III
  • Verschmutzungsgrad: 3 

ANSCHLUSSDATEN (EINGANG)

  • Anschlussart: Schraubklemmenanschluss
  • Kabelquerschnitt, max.: 6 mm²
  • Nenneingangsspannung: 400 V
  • Nenneingangsstrom: 16 A

MATERIALDATEN

  • Betriebstemperatur max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur min.: -25 °C
  • Lagertemperatur max.: 70 °C
  • Lagertemperatur min.: -40 °C
  • Relative Feuchte bei Lagerung max.: 95 %