Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
MOBILITY WALLBOX HOME 11 kW SET
1 kW, 230 V/400 V, 16 A, Anschluss Typ 2, inkl. Standard Ladekabel Typ 2 (bis 11 kW)
Artikel-Nr.: SET-WBH0001
966,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3 Werktage **
- Schnelle und einfache Montage
- Ansprechendes und schlichtes Design
- Robuste Ausführung
- Für alle gängigen Fahrzeugtypen und -klassen
- Jederzeit einsatzbereit mit Standard Mode 3-Ladekabel
Das Set besteht aus
1x | MOBILITY WALLBOX HOME 11 kW SINGLE | 866,00 € |
1x | Standard-Ladekabel Glatt 20A 3-phasig Typ 2... | 199,95 € |
Total: | 1.065,95 € |
Gegenüber dem Einzelkauf
99,95 €
gespart!
Ähnliche Artikel
Wallbox 11kW + Ladekabel Typ 2 Mit dem Mobility Wallbox Home 11 kW Set erhalten Sie alles, was... mehr
Produktinformationen "MOBILITY WALLBOX HOME 11 kW SET"
Wallbox 11kW + Ladekabel Typ 2
Mit dem Mobility Wallbox Home 11 kW Set erhalten Sie alles, was Sie für das Laden Ihres Hybrid- oder Elektroautos zuhause benötigen. Sie kaufen nicht nur eine Wallbox mit 11 kW Ladeleistung, sondern das passende Standard Ladekabel Typ 2 (bis 11 kW) (im SET zu 99,95 Euro günstiger!) gleich mit.
So ist Ihr Elektroauto bestens für das tägliche Laden über die Wallbox am heimischen Stromnetz ausgestattet - und ein Typ-2-Ladekabel für unterwegs haben Sie auch mit dabei. Starten Sie gleich durch – mit voller Batterieladung!
Detailinformationen Mobility Wallbox Home 11 kW Set
Wallbox
- Ladeleistung: 11 kW
- Ladespannung: 230 V/400 V
- Ladestrom: 16 A
Ladekabel
- Anschluss: beidseitig Typ 2
- maximale Ladeleistung: 11 kW
- Länge: 5 Meter
- Ladebetriebsart: Mode 3
- Ladestrom: 20 A dreiphasig
- geeignet für Wallboxen und öffentliche Ladestationen
Benutzerfreundlichkeit
- Stecker und Kupplung ergonomisch geformt
- automatisches Beenden des Ladevorgangs bei voller Batterie
Qualität
- Made in Germany
- robuste Ausführung
BEMESSUNGEN UND GEWICHTE Breite: 351 mm Höhe: 486 mm Tiefe: 109 mm Gewicht: 8.960 g... mehr
BEMESSUNGEN UND GEWICHTE
- Breite: 351 mm
- Höhe: 486 mm
- Tiefe: 109 mm
- Gewicht: 8.960 g
BAUGRUPPE
- Montage: Wandmontage
- Lieferumfang: Montagedübel, Befestigungsschrauben, Standard Ladekabel Typ 2 (bis 11kW)
FUNKTIONEN
- Ein-/Aus-Schalter integriert: Ja
- DC-Fehlerstromerkennung: Ja, 6mA
- AC-Fehlerstromerkennung: Nein
- Schütz-Klebedetektion: Ja
- Abschaltung im Fehlerfall: Ja
- Fehlerabschaltungsverfahren: Allpolig
- Statusanzeige: Ja
GEHÄUSE
- Einsatzhöhe: ≤ 2000 m
- Gehäusebasismaterial: Polycarbonat
- glasfaserverstärkt
- Farbe: Schwarz
SYSTEMANFORDERUNGEN
- Ladeleistung: 11 kW
- Ladespannung: 230 V/400 V
- Ladestrom: 16 A
- Anschlusssystem: Steckdose Typ 2
- Anzahl der Phasen: 3
- Fahrzeugkommunikationsart: Control Pilot (CP)
- Proximity Pilot/Plug
- Present (PP)
- Lademodus Modus: 3
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: I
- Überspannungskategorie: III
- Verschmutzungsgrad: 3
ANSCHLUSSDATEN (EINGANG)
- Anschlussart: Schraubklemmenanschluss
- Kabelquerschnitt, max.: 6 mm²
- Nenneingangsspannung: 400 V
- Nenneingangsstrom: 16 A
MATERIALDATEN
- Betriebstemperatur max.: 50 °C
- Betriebstemperatur min.: -25 °C
- Lagertemperatur max.: 70 °C
- Lagertemperatur min.: -40 °C
- Relative Feuchte bei Lagerung max.: 95 %