MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11 kW

Mit dem Aufruf des Videos erklären
Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube
übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung
gelesen haben.

Standard-Ladekabel Glatt 20A 3-phasig Typ 2 (bis 11 kW)
MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11 kW
MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11 kW
MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11 kW

MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11 kW SET

11 kW, 230 V/400 V, 16 A, Typ 2
SET-WBH0002
499,00 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit approx. 3 Werktage

  • Förderung durch die KfW möglich*
  • Intelligente Steuerung / Lastmanagementfähig
  • Schnelle und einfache Montage
  • Ansprechendes und schlichtes Design
  • Robuste Ausführung
  • Für alle gängigen Fahrzeugtypen
  • Verwendung mit Standard Mode 3-Ladekabel
1x MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11 kW SINGLE 399,00 €
1x Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, schwarz 199,95 €
Total: 598,95 €

Gegenüber dem Einzelkauf

99,95 €

gespart!

Artikel-Nr. SET-WBH0002 KfW-förderfähig (KfW 440 und 441) Wallbox inklusive LAPP Standard... mehr
Produktinformationen "MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11 kW SET"

Artikel-Nr. SET-WBH0002

KfW-förderfähig (KfW 440 und 441) Wallbox inklusive LAPP Standard Ladekabel Typ 2
Typ-2-Anschluss, 16 A Ladestrom, 11 kW Ladeleistung

Die MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11kW SET VON LAPP bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Elektro- oder Hybridfahrzeug jederzeit zu Hause, in der Garage, im Carport, in der Tiefgarage oder am Außenstellplatz einfach zu laden. Durch die Typ 2-Steckdose kann jederzeit mit einem gängigen Mode 3-Ladekabel an der Wallbox geladen werden. Der Ladevorgang läuft automatisch ab und wird beendet, sobald die Batterie vollständig geladen ist.

KfW-Förderung 
Die MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11kW VON LAPP befindet sich auf der Liste förderfähiger Wallboxen der KfW für die Förderprogramme 440 und 441 und erfüllt somit alle Kriterien für die Förderung mit 900 Euro. Diesen Zuschuss können Sie zwar inzwischen nicht mehr beantragen, doch sollte Ihr ursprünglich gewünschtes Modell nicht lieferbar sein, können wir mit der sofort verfügbaren MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11kW aushelfen, damit Sie die Frist der KfW ein­halten können.

Alle weiteren Anforderungen der KfW finden Sie hier:

Ladestationen für Elektrofahrzeuge: Das KfW-Zuschussportal - Ladestationen für Elektroautos

Ladestationen für Elektroautos – Wohngebäude (440) (kfw.de)

BEMESSUNGEN UND GEWICHTE Breite: 351 mm Höhe: 486 mm Tiefe: 109 mm Gewicht: 8.960 g... mehr

BEMESSUNGEN UND GEWICHTE

  • Breite: 351 mm
  • Höhe: 486 mm
  • Tiefe: 109 mm
  • Gewicht: 8.960 g

BAUGRUPPE

  • Montage: Wandmontage
  • Lieferumfang: Montagedübel, Befestigungsschrauben

FUNKTIONEN

  • Ein-/Aus-Schalter integriert: Ja
  • DC-Fehlerstromerkennung: Ja, 6 mA
  • AC-Fehlerstromerkennung: Nein
  • Schütz-Klebedetektion: Ja
  • Abschaltung im Fehlerfall: Ja
  • Fehlerabschaltungsverfahren: Allpolig
  • Statusanzeige: Ja
  • Lastmanagement verfügbar: Ja
  • Art des Lastmanagements: DI, Modbus RTU
  • Kommunikation integriert: Ja
  • Kommunikationsart: RTU

GEHÄUSE

  • Einsatzhöhe: ≤ 2000 m
  • Gehäusebasismaterial: Polycarbonat
  • glasfaserverstärkt
  • Farbe: Schwarz

SYSTEMANFORDERUNGEN

  • Ladeleistung: 11 kW
  • Ladespannung: 230 V/400 V
  • Ladestrom: 16 A
  • Anschlusssystem: Steckdose Typ 2
  • Anzahl der Phasen: 3
  • Fahrzeugkommunikationsart: Control Pilot (CP)
  • Proximity Pilot/Plug
  • Present (PP)
  • Lademodus Modus: 3
  • Schutzart: IP54
  • Schutzklasse: I
  • Überspannungskategorie: III
  • Verschmutzungsgrad: 3 

ANSCHLUSSDATEN (EINGANG)

  • Anschlussart: Schraubklemmenanschluss
  • Kabelquerschnitt, max.: 6 mm²
  • Nenneingangsspannung: 400 V
  • Nenneingangsstrom: 16 A

MATERIALDATEN

  • Betriebstemperatur max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur min.: -25 °C
  • Lagertemperatur max.: 70 °C
  • Lagertemperatur min.: -40 °C
  • Relative Feuchte bei Lagerung max.: 95 %