Wandhalterung für die Mobile Ladestation
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3 Werktage
- Macht die Mobile Ladestation zur Wallbox Light
- Günstige Alternative zur teuren Standard-Wallbox
- Schnelle und einfache Montage
- Intuitives Einsetzen und Abnehmen der Mobilen Ladestation
- Optional abschließbar – diebstahlsicher
Artikel-Nr. 5555000146
Mit unserer Wandhalterung machen Sie aus Ihrer mobilen Ladestation eine Wallbox light, die eine Ladeleistung bis zu 11 kW bietet und im Handumdrehen installiert ist.
Damit die mobile Ladestation für Ihr Elektroauto stets sicher gefestigt ist, bringen Sie die Wandhalterung in Garage, Tiefgarage, im Carport oder auf einem Stellplatz im Freien an. Die Montage können Sie in wenigen Minuten mit nur drei Schrauben selbst durchführen.
Nach der Montage der Wandhalterung setzten Sie die mobile Ladestation einfach ein und schließen Sie über eine Steckdose direkt ans Stromnetz an, um Ihr Elektroauto zu laden. In der Controllbox (IC-CPD) des Ladekabels ist eine Steuer- und Schutzvorrichtung integriert, welche die Ladesteuerung über das Fahrzeugkabel zum Fahrzeug übernimmt. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, stoppt die mobile Ladestation automatisch und Sie können den Stecker ziehen. Optional können Sie die Ladestation auch mit einem Schloss vor Diebstahl sichern.
Wird die mobile Ladestation unterwegs benötigt, kann sie mit einem einfachen Handgriff wieder abgenommen und im Kofferraum verstaut werden. Dadurch erhalten Sie die Sicherheit, auch unterwegs an einer einfachen Haushalts- oder Industriesteckdose laden zu können und sind damit nicht auf das Suchen einer Ladesäule angewiesen.
Details: Wandhalterung für mobile Ladestation
Benutzerfreundlichkeit
- schnell und einfach zu befestigen
- keine Elektroinstallation notwendig
- intuitives Einsetzen der mobilen Ladestation
- einfach wieder abnehmbar
- Dübel und Schrauben enthalten
- mit Montage- und Bedienungsanleitung
Qualität
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Made in Germany
Sicherheit
- abschließbar durch Anbringung eines Schlosses (nicht im Lieferumfang enthalten)
TECHNISCHE INFORMATION
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Abmessungen: 490 x 105 x 95 mm
- Farbausführung weiß/orange
LIEFERUMFANG
- Wandhalterung für das Mode 2-Ladekabel
- Dübel und Schrauben zur Wandmontage
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Nicht enthalten: Schloss