Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 3m, schwarz

20A 1-phasig, Mode 7, Länge 3 m

Produktinformationen "Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 3m, schwarz "

Artikel-Nr. 5555934065 - Mode 3 - 20A 1-phasig  

Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Dreimal schneller als gängige Ladekabel
  • Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant
  • Langlebig
Farbe: Schwarz
Kabelform: Glatt
Kabellänge: 3 m
Ladeleistung: 3,7 kW

TECHNISCHE DATEN

  • Anschlüsse: beidseitig Typ 2
  • Ladebetriebsart: 3/Mode 3
  • Länge: 3,0 Meter
  • Schutzart IP44,
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Temperaturbeständig: -30 °C bis +50 °C
  • Maximale Ladeleistung: 3,7 kW

TECHNISCHE INFORMATION

  • Nach IEC-Norm ausgeführte Typ 2-Stecker machen das Ladekabel europaweit einsetzbar
  • Übertragung der Ladeströme mit bis zu 20 A pro Phase. Somit sind 1 phasige Ladevorgänge mit bis zu 3,7 kW möglich (fahrzeugabhängig).

LIEFERUMFANG

  • Ladekabel für öffentliche Ladestationen und Wallboxen, 1-phasig
  • Betriebsanleitung