Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, grau
32A 1-phasig, Mode 3, Länge 5 m
Artikel-Nr.: 5555931023
167,96 € * 209,95 € * (20% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3 Werktage
- Für alle Typ 2- Elektroautos
- Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant
- Langlebig
- Mode 3, Länge 5 m
Ähnliche Artikel
Artikel-Nr. 5555931023 - Mode 3 - 32A 1-phasig Für das Laden von... mehr
Produktinformationen "Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, grau"
Artikel-Nr. 5555931023 - Mode 3 - 32A 1-phasig
Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen
- Für alle Typ 2- Elektroautos
- Dreimal schneller als gängige Ladekabel
- Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant
- Langlebig
TECHNISCHE DATEN Anschlüsse: beidseitig Typ 2 Ladebetriebsart: 3/Mode 3 Länge: 5,0 Meter... mehr
TECHNISCHE DATEN
- Anschlüsse: beidseitig Typ 2
- Ladebetriebsart: 3/Mode 3
- Länge: 5,0 Meter
- Schutzart IP44,
- Halogenfrei
- Flammwidrig
- Ölbeständig
- Temperaturbeständig: -30 °C bis +50 °C
- Maximale Ladeleistung: 3,7 kW
TECHNISCHE INFORMATION
- Nach IEC-Norm ausgeführte Typ 2-Stecker machen das Ladekabel europaweit einsetzbar
- Übertragung der Ladeströme mit bis zu 20 A pro Phase. Somit sind 1 phasige Ladevorgänge mit bis zu 3,7 kW möglich (fahrzeugabhängig).
LIEFERUMFANG
- Ladekabel für öffentliche Ladestationen und Wallboxen, 1-phasig
- Betriebsanleitung
Verfügbare Downloads: