Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz
Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz
 
   

Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz

32A 1-phasig, Mode 3
5555934002
209,95 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant
  • Langlebig
  • Mode 3, Länge 5 m
Artikel-Nr. 5555934002 - Mode 3 - 32A 1-phasig -  Für das Laden von Elektro- und... mehr
Produktinformationen "Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz"

Artikel-Nr. 5555934002 - Mode 3 - 32A 1-phasigFür das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant
  • Langlebig

DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

TECHNISCHE DATEN Anschlüsse: Beidseitig Typ 2 Ladebetriebsart: Mode 3 nach IEC 62196... mehr

TECHNISCHE DATEN

  • Anschlüsse: Beidseitig Typ 2
  • Ladebetriebsart: Mode 3 nach IEC 62196
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 250 V AC 1-phasig
  • max. Ladeleistung: 7,4 kW
  • Zulässiger Temperaturbereich: -40°C - +50°C
  • Kabeltyp: ÖLFLEX® CHARGE 3G6+1x0,5
  • Auszugslänge: 5,0 Meter
  • Schutzart: IP55 mit zusätzlicher Längswasserdichtigkeit
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig

MITGELTENDE NORMEN

  • IEC 61851-1
  • IEC 62893-1
  • EN 61851-1
  • EN 50620
  • EN 17186
  • 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
  • 2011/65/EU (RoHS), 215/863/EU

LIEFERUMFANG

  • Ladekabel für öffentlicheLadestationen und Wallboxen
  • Gebrauchsinformation