Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange

Mit dem Aufruf des Videos erklären
Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube
übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung
gelesen haben.

Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange
Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange
Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange

Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange

32 A 1-phasig, Mode 3, Länge 5 m
5555935014
235,95 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Selbstaufräumend und platzsparend durch Formgedächtnis
  • Kein aufwendiges Aufrollen nach dem Ladevorgang
  • Hände bleiben sauber
  • Stecker und Kupplung ergonomisch und robust
Artikel-Nr. 5555935014 - Mode 3 - 32 A 1-phasig   Für das Laden von... mehr
Produktinformationen "Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange"

Artikel-Nr. 5555935014 - Mode 3 - 32 A 1-phasig  

Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

DAS HELIX LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

TECHNISCHE DATEN Anschlüsse: Beidseitig Typ 2 Ladebetriebsart: Mode 3 nach IEC 62196... mehr

TECHNISCHE DATEN

  • Anschlüsse: Beidseitig Typ 2
  • Ladebetriebsart: Mode 3 nach IEC 62196
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 250 V AC 1-phasig
  • Max. Ladeleistung: 7,4 kW
  • Zulässiger Temperaturbereich: -40°C - +50°C
  • Kabeltyp: 
  • ÖLFLEX® CHARGE Helix 3G6+0,5
  • Auszugslänge: 5,0 Meter
  • Schutzart: IP55 mit zusätzlicher Längswasserdichtigkeit
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig

MITGELTENDE NORMEN

  • IEC 61851-1
  • IEC 62893-1
  • EN 61851-1
  • EN 50620
  • EN 17186
  • 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
  • 2011/65/EU (RoHS),
  • 215/863/EU

LIEFERUMFANG

  • Ladekabel für öffentlicheLadestationen und Wallboxen
  • Gebrauchsinformation