Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m

32A 1-phasig, Mode 3
5555932002
225,95 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Selbstaufräumend und platzsparend durch Formgedächtnis
  • Kein aufwendiges Aufrollen nach dem Ladevorgang
  • Hände bleiben sauber
  • Stecker und Kupplung ergonomisch und robust
Artikel-Nr. 5555932002  - Mode 3 - 32A 1-phasig  -  Für das Laden von... mehr
Produktinformationen "Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m"

Artikel-Nr. 5555932002  - Mode 3 - 32A 1-phasig  -  Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen    

Mit dem besonderen Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m werden Sie Ihr Elektrofahrzeug mit Freude in ganz Europa aufladen. Unterwegs können Sie besonders einfach und schnell Ihr Kabel verstauen und nach dem Benutzen einer Ladesäule entspannt weiterfahren.

Das Besondere an dem Ladekabel ist, dass es eine Länge von fünf Metern hat und sich trotzdem quasi von alleine aufräumt. Sie fragen sich, wie das möglich ist? Das Kabel ist mit einem Formgedächtnis ausgestattet, sodass es sich dank der Spannkraft automatisch nach dem Ladevorgang in die Ursprungsform zurücklegt. Das erspart Ihnen mühsames Aufrollen und sorgt damit für saubere Hände. Wie unbenutzt liegt Ihr Ladekabel sicher im Elektroauto – auch nach mehreren Jahren.

Da unser Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m gleichzeitig der europäischen Norm entspricht, werden Sie auch in den benachbarten Ländern immer eine öffentliche Ladestation finden, an der Sie Ihr Auto laden können. Der Typ-2-Stecker ist zudem robust und hält wie das Kabel an sich sowohl extrem kalten als auch heißen Temperaturen stand.

Vorteile auf einen Blick:

  • Formgedächtnis erleichtert die Handhabung: Kabel legt sich in seine Form zurück
  • Lädt doppelt so schnell wie das gängige 1-phasige 16 A Ladekabel
  • Kein aufwendiges Aufrollen des Kabels
  • Hände bleiben sauber
  • Stecker und Kupplung ergonomisch geformt und robust
  • Versilberte Kontakte für optimale Stromübertragung und Langlebigkeit
  • Erfüllt alle relevanten VDE- und IEC-Produktanforderungen
TECHNISCHE DATEN Anschlüsse: beidseitig Typ 2 Ladebetriebsart: 3/Mode 3 Länge: 5,0... mehr

TECHNISCHE DATEN

  • Anschlüsse: beidseitig Typ 2
  • Ladebetriebsart: 3/Mode 3
  • Länge: 5,0 Meter, HELIX Kabel
  • Schutzart IP44
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Temperaturbeständig: -30 °C bis +50 °C
  • Maximale Ladeleistung: 7,4 kW

TECHNISCHE INFORMATION

  • Nach IEC-Norm ausgeführte Typ 2-Stecker machen das Ladekabel europaweit einsetzbar
  • Übertragung der Ladeströme von bis zu 32 A. Somit sind 1-phasige Ladevorgänge mit bis zu 7,4 kW möglich (fahrzeugabhängig).

LIEFERUMFANG

  • Ladekabel für öffentliche Ladestationen und Wallboxen, 1-phasig
  • Betriebsanleitung