2 von 2
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Produkte
Netzadapter Universal, EF 10 A 1-phasig Netzadapter Universal, EF 10 A 1-phasig
Artikel-Nr. 5555923000, TYP EF, 10 A, 1-PHASIG Technik Anschlusssystem: EF Ladestrom: 10 A, 1-phasig für Mobile Ladestation Universal Benutzerfreundlichkeit ergonomisch geformter Stecker Qualität Made in Germany robuste Ausführung
54,99 € *
Netzadapter Universal, CEE 32 A 1-phasig Netzadapter Universal, CEE 32 A 1-phasig
Artikel-Nr. 5555923002, TYP CEE, 32 A, 1-PHASIG Noch flexibler beim Tanken Ihres Hybrid- oder Elektroautos unterwegs sind Sie mit dem Netzadapter Universal CEE 32 A 1-phasig für unsere Mobile Ladestation Universal . Der Adapter...
64,99 € *
Netzadapter Universal, CEE 16 A 1-phasig Netzadapter Universal, CEE 16 A 1-phasig
Artikel-Nr. 5555923004, TYP CEE, 16 A, 1-PHASIG Mit dem Netzadapter Universal CEE 16 A 1-phasig können Sie die Mobile Ladestation Universal auch an Industriesteckdosen anschließen und Ihr Auto mit einer Ladeleistung von bis zu 3,7 kW...
59,99 € *
Netzadapter Universal, CEE 32 A 3-phasig Netzadapter Universal, CEE 32 A 3-phasig
Artikel-Nr. 5555923001, TYP CEE, 32 A, 3-PHASIG Mit dem Netzadapter Universal CEE 32 A 3-phasig ausgestattet können Sie die Mobile Ladestation Universal auch an Industriesteckdosen mit bis zu 22 kW Ladeleistung anschließen. Der große...
74,99 € *
Tasche für die Mobile Ladestation Tasche für die Mobile Ladestation
Artikel-Nr. 5555911002 Mit dieser robusten Tasche können Sie die Mobile Ladestation Basic oder Universal ordentlich aufbewahren und komfortabel transportieren. Ausführung: Ein großes Hauptfach Verstärkt und gepolstert mit 5 mm PE-Schaum...
39,99 € *
2 von 2

Mode-2-Ladekabel für unterwegs

Wenn Sie unterwegs sind, aber keinen Zugang zu einer Ladesäule oder einer Wallbox haben, etwa beim Parken während der Arbeitszeit oder während des Besuchs bei Bekannten, ermöglicht die mobile Ladestation es, die Zeit zu nutzen und Ihren PKW dennoch zu laden.

Auf Reisen erlaubt es die mobile Ladestation, Ihren Wagen auch an Industriesteckdosen zu laden. Mit einem Ladekabel Typ 2 auf CEE 32A oder Ladekabel Typ 2 auf CEE 16A auch an den Industriesteckdosen auf Campingplätzen. Entsprechende Adapter für die mobile Ladestation sorgen dafür, dass Sie Ihr Auto auch im Ausland tanken können.

Im Unterschied zu einem Notfall-Ladekabel erlaubt ein mobiles Ladegerät das Laden eines E-Autos bis zu 22 kW und wird deshalb auch mobile Wallbox genannt wird.

Mode-2-Ladekabel als mobile Wallbox

Das mobile Ladegerät fürs Elektroauto ist aber nicht nur für unterwegs geeignet. Denn es kann in Verbindung mit unserer Wandhalterung für mobile Ladestationen auch als Alternative für die festinstallierte Wallbox für zuhause fungieren – als mobile Wallbox quasi. Eine herkömmliche Wallbox ist für manche Halter von Elektrofahrzeugen keine Option, etwa weil sie keine eigene Garage oder keinen festen Stellplatz besitzen. Die mobile Ladebox ermöglicht es Ihnen, Ihr Fahrzeug dennoch zuhause tanken zu können. Bei einer mobilen Wallbox mit 11 kW Leistung sogar ohne Genehmigung des Netzbetreibers.

Mobile Ladestation oder Wallbox: Was ist günstiger?

Wer als Elektroautobesitzer vor der Entscheidung zwischen mobiler Ladestation und Wallbox steht, blickt natürlich auch auf die Kosten, die mit dem jeweiligen Ladegerät verbundenen sind. Bei einer mobilen Ladestation fürs E-Auto fällt lediglich der Kaufpreis an. Optional kann eine Wandhalterung hinzugekauft werden, die die mobile Ladestation quasi zu einer Wallbox light macht, um in Mode 2 zu laden.

Die Anschaffung und Installation einer Wallbox verursacht im Vergleich mehr Kosten, nämlich:

  • Kaufpreis
  • Montage durch eine Elektrofachkraft
  • eventuell Wand- oder Deckendurchbrüche
  • eventuell Mehrkosten durch Genehmigung des Netzbetreibers

Eine permanente Wandladestation kann sich dennoch langfristig lohnen, da das Laden über die Wallbox weniger kostet als an öffentlichen Ladesäulen und der Ladevorgang je nach Leistung kürzer ist als mit einem mobilen Ladegerät.

Worauf Sie beim Kauf einer mobilen Ladestation achten sollten

Beim Kauf einer mobilen Ladestation werden mehrere codierte Adapter für unterschiedliche Typen von Steckern mitgeliefert. Diese Adapter erkennen den genutzten Stecker und vermeiden eine Überlastung der Steckdose oder des Ladekabels. Das Mode-2-Ladekabel sollte außerdem unbedingt das CE-Siegel tragen, um höchste Sicherheit beim Laden zu garantieren.