Tasche für die Mobile Ladestation

Tasche für die Mobile Ladestation

Aus robustem, hochwertigem Material
5555911002
39,99 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage

  • Ideal zum Transportieren und Aufbewahren
  • Einfaches Ein- und Auspacken des Ladekabels
  • Schutz des Elektrofahrzeugs vor Schmutz und Beschädigung
  • Geeignet für das Mode 2-Ladekabel Universal und Basic
Artikel-Nr. 5555911002 Mit der Tasche können Sie das Ladekabel Ihres Elektrofahrzeugs... mehr
Produktinformationen "Tasche für die Mobile Ladestation"

Artikel-Nr. 5555911002

Mit der Tasche können Sie das Ladekabel Ihres Elektrofahrzeugs ordentlich aufbewahren und komfortabel transportieren. Die robuste Tasche ist für das Mode 2-Ladekabel Universal und Basic geeignet.

Ausführung:

  • Ein großes Hauptfach
  • Verstärkt und gepolstert mit 5 mm PE-Schaum
  • Zwei Befestigungsschlaufen für Kabel innen
  • Umlaufender 2-Wege-Reiß- verschluß in schwarz
  • Metallzipper in orange
  • Tragegriffe aus Gurtband mit Griffmanschette
  • Beidseitig umlaufender Keder in schwarz
  • Veredelung: Lapp Logo, Siebdruck
TECHNISCHE DATEN Material: Polyamid 420 d flammhemmend und anti-fogging Farbe: Schwarz... mehr

TECHNISCHE DATEN

  • Material: Polyamid 420 d flammhemmend und anti-fogging
  • Farbe: Schwarz
  • Maße: B 62 cm x H 42 cm x T 11 cm