Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Produkte
Artikel-Nr. 5555925005 Der MOBILITY DOCK mit dem Netzstecker Typ J ist ein kleines, handliches Ladegerät für den Einsatz in der Schweiz, das in Kombination mit jedem Typ 2-Ladekabel das Laden von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen an...
299,00 € *
Artikel-Nr. 5555925006 Der MOBILITY DOCK mit dem Netzstecker Typ K ist ein kleines, handliches Ladegerät für den Einsatz in Dänemark, Grönland, den Malediven, Bangladesch, Färöer, Falklandinseln, Madagaskar, Senegal, Guinea, St. Vincent...
299,00 € *
Artikel-Nr. 5555925004 Der MOBILITY DOCK mit dem Netzstecker Typ G ist ein kleines, handliches Ladegerät für den Einsatz in Ländern wie UK, Irland, Gibraltar, Malta, Zypern etc., das in Kombination mit jedem Typ 2-Ladekabel das Laden von...
299,00 € *
Artikel-Nr. 5555925001 Mit dem MOBILITY DOCK Set sind Sie perfekt ausgestattet: Mit dem Standard Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz und dem MOBILITY DOCK können Sie unterwegs an jeder Haushaltssteckdose laden und sind nicht auf eine...
473,00 € *
Artikel-Nr. 5555925000 Der MOBILITY DOCK mit dem Netzstecker Typ E/F ist ein kleines, handliches Ladegerät für den Einsatz unterwegs, das in Kombination mit jedem Typ 2-Ladekabel das Laden von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen an...
289,00 € *