Mobile Ladestation Basic Typ 2 - CEE (bis 11 kW)

Mode 2, 16 A 3-phasig, 6 m
5555921007
499,95 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Flexibel: Laden zu Hause und unterwegs
  • 100 % Benutzerfreundlich: Einfach einstecken. Kein Einstellen von Strom notwendig
  • Sicher: IEC-zertifiziert, sicherer Schutz durch Controll-Box
  • Robust: Fall- und überfahrsicher
Dieser Artikel steht in unserem Shop derzeit nicht zur Verfügung
Artikel-Nr.: 5555921007 - Mode 2, 16 A 3-phasig, 6 m Für das Laden von Elektro- und... mehr
Produktinformationen "Mobile Ladestation Basic Typ 2 - CEE (bis 11 kW)"

Artikel-Nr.: 5555921007 - Mode 2, 16 A 3-phasig, 6 m
Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

Die Mobile Ladestation Basic von Lapp ist speziell konzipiert für den mobilen Einsatz als Ladestation zu Hause oder als Notladekabel für unterwegs. An einer Industriesteckdose angeschlossen, können Elektro- und Plug-in- Hybridfahrzeuge überall einfach und sicher geladen werden. Das Ladekabel mit der Control-Box (IC-CPD) wird direkt am Stromnetz angeschlossen und übernimmt wichtige Überstrom-, Übertemperatur- sowie weitere Schutzfunktionen.

Die Vorteile der mobilen Ladestation auf einen Blick:

  • Ladestation für zu Hause und mobiles Notladekabel für den Einsatz an Industriesteckdosen
  • 100% benutzerfreundlich. Einfach einstecken. Kein Einstellen von Strom oder sonstige komplizierte Parametrierung notwendig
  • Der Ladevorgang läuft automatisch ab und wird beendet, sobald die Batterie vollständig geladen ist
  • Ergonomische, massive Stecker/Kupplung-Ausführung
  • Erfüllt alle relevanten VDE- und IEC-Produktanforderungen
  • Robustes Design
  • Controllbox Schutzart IP67
  • Überfahrsicher

Lieferumfang:

  • Mode 2-Ladekabel, IC-CPD Control-Box, inkl. CEE Stecker, Typ 2 Kupplung
  • IEC 62752 zertifiziert durch VDE
  • Mehrsprachige Betriebsanleitung
TECHNISCHE INFORMATION Nach IEC-Norm ausgeführte elektrische Ausrüstung für... mehr

TECHNISCHE INFORMATION

  • Nach IEC-Norm ausgeführte elektrische Ausrüstung für Elektro-Straßenfahrzeuge, Ladesystem für Elektrofahrzeuge (IEC 61851-1)
  • In-Cable Control and Protection Device (IEC 62752)
  • Industriestecker (Ladestrom 16A 3 phasig)
  • Fahrzeugstecker (IEC 62196)
  • Ladebetriebsart Mode 2
  • Schutzart IP44 (angeschlossen) / IP24 (nicht angeschlossen)
  • Übertragung der Ladeströme mit bis zu 11 kW möglich
  • Gesamtlänge Ladekabel – 6 m
  • Gewicht 2,65 kg
  • Abmessung Funktionsbox (IC-CPD): 320 x 124 x 84 mm

Sicherheitsfunktionen:

  • Selbsttest beim Start
  • Fehlerstromerkennung
  • Kommunizierende Ladeüberwachung zum Fahrzeug Überwachung des Schutzleiters
  • Überwachung der Relais
  • Überstromerkennung
  • Erkennung Über- und Unterspannung
  • Temperaturüberwachung IC-CPD
  • Control-Box Schutzart IP67Überfahrsicher
  • Überfahrsicher
  • Fallsicher
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Umgebungstemperatur -25° C bis +45° C

Elektrische Daten:

  • Ladeleistung 16 A 3-phasig 11 kW
  • Nennspannung Bereich 110 – 400 V
  • Nennstrom 16 A
  • Frequenz 50 – 60 Hz
  • Fehlerstromschutz (RCD) ≤ 30 mA AC, ≤ 6 mA

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Ladeeinrichtungen nicht zum Dauerbetrieb an dafür ungeeigneten Lade- und Anschlusspunkten vorgesehen sind. Der Betrieb von Ladeeinrichtungen unterliegt der Pflicht zur Anmeldung oder Zustimmung durch Ihren Netzbetreiber bzw. Energieversorger