Mobile Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2 CEE 16A 3-phasig + E/F-Stecker

5555924001
599,95 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Mit Schuko-Stecker und CEE-Stecker 16A/3-phasig
  • Netzstecker austauschbar: weitere Ländervarianten sowie CEE-Stecker 32A/3p, 32A/1p und 16A/1p zusätzlich erhältlich
  • 100 % Benutzerfreundlich: Einfach einstecken. Kein Einstellen von Strom notwendig
  • Sicher: IEC-zertifiziert, sicherer Schutz durch Controll-Box
  • Robust: Fall- und überfahrsicher
Dieser Artikel steht in unserem Shop derzeit nicht zur Verfügung
Artikel-Nr.: 5555924001 - Mode 2 Flexibel Laden: Mit der Mobilen Ladestation Universal... mehr
Produktinformationen "Mobile Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2 CEE 16A 3-phasig + E/F-Stecker"

Artikel-Nr.: 5555924001 - Mode 2

Flexibel Laden: Mit der Mobilen Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2 CEE 16A 3-phasig + E/F-Stecker laden Sie Ihr Hybrid- oder Elektrofahrzeug flexibel unterwegs oder zu Hause auf. Das Mode 2-Ladekabel kann über den mitgelieferten Industriestecker oder mit dem im SET enthaltenen Haushaltsstecker direkt an das Stromnetz angeschlossen werden. 

Dank einer integrierten Trennstelle können Sie den Netzstecker auch durch einen anderen Netzadapter ersetzen. So können Sie mit dem zusätzlich erhältlichen 32A 3-phasigen CEE-Stecker sogar bis zu 22 kW laden! Außderm können Sie Ihr Elektroauto mit den entsprechenden Adaptern auch im europäischen Ausland ans Stromnetz anschließen.

Die mobile Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2 ist allerdings nicht nur für unterwegs oder in Notfällen geeignet. Auch zuhause ist sie in Kombination mit einer Wandhalterung eine praktische Ergänzung und kann eine Wallbox ersetzen. Mit einer Ladeleistung von bis zu 11 kW kann sie mit den meisten Wandladestationen mithalten.

Die mobile Elektroauto-Ladestation hat eine integrierte Steuer- und Schutzvorrichtung in der Controllbox (IC-CPD), welche die Ladesteuerung über das Ladekabel zum Fahrzeug übernimmt. Der Ladevorgang wird automatisch beendet, sobald die Batterie vollständig geladen ist.

Vorteile der mobilen Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2

Technik

  • wechselbare Netzadapter
  • Druckausgleichselement

Benutzerfreundlichkeit

  • Laden zu Hause und unterwegs an Haushalts- und Industriesteckdosen
  • kein Einstellen von Strom oder Parametrierung notwendig
  • automatisches Beenden des Ladevorgangs bei vollständiger Batterieladung
  • Einhängeöse am Gehäuse

Qualität

  • ergonomische, massive Stecker- und Kupplung-Ausführung
  • robustes Gehäuse
  • überfahrsicher

Sicherheit

  • VDE-zertifiziert nach DIN EN 62752:2017
  • Controllbox Schutzart IP67
  • IEC-zertifiziert
TECHNISCHE INFORMATION Nach IEC-Norm ausgeführte elektrische Ausrüstung für... mehr

TECHNISCHE INFORMATION

  • Nach IEC-Norm ausgeführte elektrische Ausrüstung für Elektro-Straßenfahrzeuge, Ladesystem für Elektrofahrzeuge (IEC 61851-1)
  • In-Cable Control and Protection Device (IEC 62752)
  • Haushaltstecker (Ladestrom 6A/8A/10A), Industriestecker (Ladestrom 16A 1/3-phasig / Ladestrom 32A 1/3-phasig)
  • Fahrzeugstecker (Ladestrom 32A 1/3-phasig)
  • Ladebetriebsart Mode 2
  • Schutzart IP55 (angeschlossen)/IP24 (nicht angeschlossen)
  • Übertragung der Ladeströme von bis zu 32A pro Phase
  • Gesamtlange Ladekabel – 5,5m-6,0m (variiert je nach Netzanschluss)
  • Gewicht 3,65kg-5,5kg (je nach Ausführung)
  • Abmessung Funktionsbox (ICCB): 320 x 124 x 84 mm

ELEKTRISCHE DATEN

  • Ladeleistung 1/3-phasig 1,2 kW – 22 kW
  • Nennspannung Bereich 110 – 400 V
  • Nennstrom 6 – 32 A
  • Frequenz 50 – 60 Hz
  • Fehlerstromschutz (RCD) ≤ 30 mA AC, ≤ 6 mA DC
  • Max. Ladestrom Netzstecker 6 A/8 A/10 A (länderspezifisch)
  • Max. Ladestrom Industriestecker 16 A/32 A

SICHERHEITSFUNKTIONEN

  • Selbsttest beim Start
  • Fehlerstromerkennung
  • CP Kommunikation zum Fahrzeug nach IEC 61851
  • Überwachung des Schutzleiters (nicht bei der IT-Variante Norwegen)
  • Überwachung der Relais
  • Überstromerkennung
  • Erkennung Über- und Unterspannung
  • Temperaturuberwachung ICCB
  • Temperaturüberwachung Haushaltstecker (länderspezifisch)
  • Derating-Funktion
  • Schutzart Lade-Controlbox IP67
  • Überfahrsicher
  • Fallsicher
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Umgebungstemperatur -25° C bis +50° C

LIEFERUMFANG

  • 1x Mode 2 Ladekabel mit Typ 2 Kupplung (IC-CPD Controllbox)
  • 1x Haushaltstecker (Schuko Typ-EF 10A)
  • 1x Industriestecker (CEE rot 16A 3-phasig) IEC 62752 zertifiziert durch VDE
  • Betriebsanleitung


HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Ladeeinrichtungen nicht zum Dauerbetrieb an dafür ungeeigneten Lade- und Anschlusspunkten vorgesehen sind. Der Betrieb von Ladeeinrichtungen unterliegt der Pflicht zur Anmeldung oder Zustimmung durch Ihren Netzbetreiber bzw. Energieversorger