![](https://lappmobility.lappgroup.com/shop/media/image/e9/11/e7/8171-Badge-auf-Wallbox-v1.jpg)
Mit dem Aufruf des Videos erklären
Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube
übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung
gelesen haben.
![](https://lappmobility.lappgroup.com/shop/media/image/dd/0b/cd/Wallbox_1280x1280__16_a.jpg)
![](https://lappmobility.lappgroup.com/shop/media/image/b7/9d/8b/Wallbox_1920x1920_24.jpg)
![](https://lappmobility.lappgroup.com/shop/media/image/15/c8/4a/Wallbox_1920x1920_6.jpg)
MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11 kW SINGLE
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3 Werktage
- Förderung durch die KfW möglich* (Förderprogramme 440 und 441)
- Intelligente Steuerung / Lastmanagementfähig
- Schnelle und einfache Montage
- Ansprechendes und schlichtes Design
- Robuste Ausführung
- Für alle gängigen Fahrzeugtypen
- Verwendung mit Standard Mode 3-Ladekabel
Artikel-Nr. 5555911100
KfW-förderfähig (KfW 440 und 441) Wallbox mit Typ-2-Anschluss, 16 A Ladestrom, 11 kW Ladeleistung
Die MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11kW SINGLE VON LAPP bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Elektro- oder Hybridfahrzeug jederzeit zu Hause, in der Garage, im Carport, in der Tiefgarage oder am Außenstellplatz einfach zu laden. Durch die Typ 2-Steckdose kann jederzeit mit einem gängigen Mode 3-Ladekabel an der Wallbox geladen werden. Der Ladevorgang läuft automatisch ab und wird beendet, sobald die Batterie vollständig geladen ist.
KfW-Förderung
Die MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11kW VON LAPP befindet sich auf der Liste förderfähiger Wallboxen der KfW für die Förderprogramme 440 und 441 und erfüllt somit alle Kriterien für die Förderung mit 900 Euro. Diesen Zuschuss können Sie zwar inzwischen nicht mehr beantragen, doch sollte Ihr ursprünglich gewünschtes Modell nicht lieferbar sein, können wir mit der sofort verfügbaren MOBILITY WALLBOX HOME PRO 11kW aushelfen, damit Sie die Frist der KfW einhalten können.
Alle weiteren Anforderungen der KfW finden Sie hier:
Ladestationen für Elektrofahrzeuge: Das KfW-Zuschussportal - Ladestationen für Elektroautos
BEMESSUNGEN UND GEWICHTE
- Breite: 351 mm
- Höhe: 486 mm
- Tiefe: 109 mm
- Gewicht: 8.960 g
BAUGRUPPE
- Montage: Wandmontage
- Lieferumfang: Montagedübel, Befestigungsschrauben
FUNKTIONEN
- Ein-/Aus-Schalter integriert: Ja
- DC-Fehlerstromerkennung: Ja, 6 mA
- AC-Fehlerstromerkennung: Nein
- Schütz-Klebedetektion: Ja
- Abschaltung im Fehlerfall: Ja
- Fehlerabschaltungsverfahren: Allpolig
- Statusanzeige: Ja
- Lastmanagement verfügbar: Ja
- Art des Lastmanagements: DI, Modbus RTU
- Kommunikation integriert: Ja
- Kommunikationsart: RTU
GEHÄUSE
- Einsatzhöhe: ≤ 2000 m
- Gehäusebasismaterial: Polycarbonat
- glasfaserverstärkt
- Farbe: Schwarz
SYSTEMANFORDERUNGEN
- Ladeleistung: 11 kW
- Ladespannung: 230 V/400 V
- Ladestrom: 16 A
- Anschlusssystem: Steckdose Typ 2
- Anzahl der Phasen: 3
- Fahrzeugkommunikationsart: Control Pilot (CP)
- Proximity Pilot/Plug
- Present (PP)
- Lademodus Modus: 3
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: I
- Überspannungskategorie: III
- Verschmutzungsgrad: 3
ANSCHLUSSDATEN (EINGANG)
- Anschlussart: Schraubklemmenanschluss
- Kabelquerschnitt, max.: 6 mm²
- Nenneingangsspannung: 400 V
- Nenneingangsstrom: 16 A
MATERIALDATEN
- Betriebstemperatur max.: 50 °C
- Betriebstemperatur min.: -25 °C
- Lagertemperatur max.: 70 °C
- Lagertemperatur min.: -40 °C
- Relative Feuchte bei Lagerung max.: 95 %