Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
econda Analytics anonym
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
econda Analytics
Neoprentasche für den MOBILITY DOCK
Artikel-Nr.: 5555940002
19,99 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3 Werktage
- Leicht und kompakt
- Ideal zum Transportieren und Aufbewahren
- Einfaches Ein- und Auspacken
- Schutz vor Schmutz und Beschädigung
- Maßgefertigt für den Mobility Dock von LAPP
Dieser Artikel steht in unserem Shop derzeit nicht zur Verfügung
Zubehör
Zubehör:
Artikel-Nr. 5555940002 Aus robustem, hochwertigem Material Mit praktischem... mehr
Produktinformationen "Neoprentasche für den MOBILITY DOCK"
Artikel-Nr. 5555940002
- Aus robustem, hochwertigem Material
- Mit praktischem Tragegriff
- Zur sicheren Aufbewahrung des MOBILITY DOCKS
MIT DER NEOPRENTASCHE VON LAPP, die speziell für den MOBILITY DOCK konzipiert wurde, können Sie diesen ordentlich aufbewahren und sicher transportieren.
Material: ... mehr
Material: Neopren/Zellkautschuk, beidseitig mit Jersey beschichtet
Einfassband: Rips Polyamid elastisch
Haken-/Flauschband: Polyamid
Gurtband: Polyester
Farbe: Schwarz
Maße: ca. H 27,5 x B 7cm
Klappe: 13 cm
Gewicht: ca. 90 g
AUSFÜHRUNG
- der Geräteform angepasst
- Öffnungsklappe verschließbar per Haken/Klettverschluss
- Rückseite im oberen Bereich mit Polyester verstärkt, mit Gurtschlaufe verschließbar
Verfügbare Downloads:
Zubehör: