Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 5m, schwarz

20A 1-phasig, Mode 3, Länge 5 m
5555931024
151,96 € * 189,95 € * (20% gespart)

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Dreimal schneller als gängige Ladekabel
  • Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant
  • Langlebig
  • Mode 3, Länge 5 m
Artikel-Nr. 5555931024 - Mode 3 - 20A 1-phasig   Für das Laden von... mehr
Produktinformationen "Standard Ladekabel Typ 2 (3,7 kW) 5m, schwarz"

Artikel-Nr. 5555931024 - Mode 3 - 20A 1-phasig  

Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen

  • Für alle Typ 2- Elektroautos
  • Dreimal schneller als gängige Ladekabel
  • Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant
  • Langlebig
TECHNISCHE DATEN Anschlüsse: beidseitig Typ 2 Ladebetriebsart: 3/Mode 3 Länge: 5,0 Meter... mehr

TECHNISCHE DATEN

  • Anschlüsse: beidseitig Typ 2
  • Ladebetriebsart: 3/Mode 3
  • Länge: 5,0 Meter
  • Schutzart IP44,
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Ölbeständig
  • Temperaturbeständig: -30 °C bis +50 °C
  • Maximale Ladeleistung: 3,7 kW

TECHNISCHE INFORMATION

  • Nach IEC-Norm ausgeführte Typ 2-Stecker machen das Ladekabel europaweit einsetzbar
  • Übertragung der Ladeströme mit bis zu 20 A pro Phase. Somit sind 1 phasige Ladevorgänge mit bis zu 3,7 kW möglich (fahrzeugabhängig).

LIEFERUMFANG

  • Ladekabel für öffentliche Ladestationen und Wallboxen, 1-phasig
  • Betriebsanleitung