Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Produkte
Wandhalterung für die Mobile Ladestation Wandhalterung für die Mobile Ladestation
Artikel-Nr. 5555000146 Mit unserer Wandhalterung machen Sie aus Ihrer mobilen Ladestation eine Wallbox light, die eine Ladeleistung bis zu 11 kW bietet und im Handumdrehen installiert ist. Damit die mobile Ladestation für Ihr Elektroauto...
55,96 € * 69,95 € *
Mobile Ladestation Basic Typ 2 - Schuko (bis 2,3 kW) Mobile Ladestation Basic Typ 2 - Schuko (bis...
Artikel-Nr.: 5555921001 - Mode 2, 10 A 1-phasig, 6 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Die Mobile Ladestation Basic Typ 2 ist Notladekabel und Ladestation für zu Hause in einem. Dank Typ-2-Kupplung und Schuko-Netzstecker...
359,96 € * 449,95 € *
Mobile Ladestation Basic Typ 2 - CEE 32A 3-phasig Mobile Ladestation Basic Typ 2 - CEE (bis 22 kW)
Artikel-Nr.: 5555921000 - Mode 2, 32 A 3-phasig, 6 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen
439,99 € * 549,99 € *
Mobile Ladestation Universal SET (bis 22 kW) Typ 2 CEE 32 A / 3-phasig + Schuko Mobile Ladestation Universal SET (bis 22 kW)...
Artikel-Nr.: 5555924002 - Mode 2 Geballte Power mit bis zu 22kW: Mit der Mobilen Ladestation Universal SET (bis 22 kW) Typ 2 CEE 32 A / 3-phasig + Schuko laden Sie Ihr Hybrid- oder Elektrofahrzeug flexibel unterwegs oder zu Hause auf -...
543,20 € * 679,00 € *
Mobile Ladestation Basic Typ 2 - Typ J Schweiz (bis 3,7 kW) Mobile Ladestation Basic Typ 2 - Typ J Schweiz...
Artikel-Nr.: 5555921004 - Mode 2, 10 A 1-phasig, 6 m Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Die Mobile Ladestation Basic Typ 2 ist Notladekabel und Ladestation für zu Hause in einem. Dank Typ-2-Kupplung und Typ-J Stecker...
359,96 € * 449,95 € *
Mobile Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2 CEE 16A 3-phasig + Schuko Mobile Ladestation Universal SET (bis 11 kW)...
Artikel-Nr.: 5555924001 - Mode 2 Flexibel Laden: Mit der Mobilen Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2 CEE 16A 3-phasig + Schuko laden Sie Ihr Hybrid- oder Elektrofahrzeug flexibel unterwegs oder zu Hause auf. Das Mode 2-Ladekabel...
479,96 € * 599,95 € *