Neoprentasche für den MOBILITY DOCK

5555940002
19,99 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 3 Werktage

  • Leicht und kompakt
  • Ideal zum Transportieren und Aufbewahren
  • Einfaches Ein- und Auspacken
  • Schutz vor Schmutz und Beschädigung
  • Maßgefertigt für den Mobility Dock von LAPP
Artikel-Nr. 5555940002 Aus robustem, hochwertigem Material  Mit praktischem... mehr
Produktinformationen "Neoprentasche für den MOBILITY DOCK"

Artikel-Nr. 5555940002

  • Aus robustem, hochwertigem Material 
  • Mit praktischem Tragegriff
  • Zur sicheren Aufbewahrung des MOBILITY DOCKS

MIT DER NEOPRENTASCHE VON LAPP, die speziell für den MOBILITY DOCK konzipiert wurde, können Sie diesen ordentlich aufbewahren und sicher transportieren. 

Material:                       ... mehr

Material:                         Neopren/Zellkautschuk, beidseitig mit Jersey beschichtet
Einfassband:                  Rips Polyamid elastisch
Haken-/Flauschband:    Polyamid
Gurtband:                       Polyester
Farbe:                              Schwarz
Maße:                              ca. H 27,5 x B 7cm
Klappe:                            13 cm
Gewicht:                          ca. 90 g

AUSFÜHRUNG

  • der Geräteform angepasst
  • Öffnungsklappe verschließbar per Haken/Klettverschluss
  • Rückseite im oberen Bereich mit Polyester verstärkt, mit Gurtschlaufe verschließbar