Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

ADAC bewertet Mobile Ladestation Universal 11 kW mit dem Testurteil "Gut"

Der ADAC hat das "LAPP Mobile Ladestation Universal Set" mit der Gesamtnote "Gut" bewertet!

Das Set besteht aus der mobilen Ladestation mit einem Schuko Typ EF Adapter und dem roten CEE-Stecker 16 A 3-phasig. Damit ist das Laden mit bis zu 11 kW möglich.

Der ADAC hat die mobile Ladestation auf Sicherheit, Robustheit und Funktionalität getestet. Es wurden Falltests aus einem Meter Höhe und Überfahrversuche durchgeführt. Außerdem wurde die Dichtigkeit in einem Tauchbad getestet und die eingebaute Wechsel- und Gleichstromabschaltung überprüft.

Das Urteil des ADAC über die Sicherheit unserer mobilen Ladestation: "Sehr robuste Ausführung, ermöglicht sicheres Laden!

Für Ladeleistungen bis 22 kW kann zusätzlich ein Wechseladapter mit dem roten CEE-Stecker 32 A 3-phasig oder ein Adapter mit dem blauen CEE-Campingstecker 16 A oder 32 A für den Campingurlaub erworben werden.

Zum Produkt

 
Mehr erfahren

Produktgalerie überspringen

Zugehörige Produkte

Mobile Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2 CEE 16A 3-phasig + Schuko

Artikel-Nr.: 5555924001 - Mode 2 Flexibel Laden: Mit der Mobilen Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2 CEE 16A 3-phasig + Schuko laden Sie Ihr Hybrid- oder Elektrofahrzeug flexibel unterwegs oder zu Hause auf. Das Mode 2-Ladekabel kann über den mitgelieferten Industriestecker oder mit dem im SET enthaltenen Haushaltsstecker direkt an das Stromnetz angeschlossen werden.  Dank einer integrierten Trennstelle können Sie den Netzstecker auch durch einen anderen Netzadapter ersetzen. So können Sie mit dem zusätzlich erhältlichen 32A 3-phasigen CEE-Stecker sogar bis zu 22 kW laden! Außderm können Sie Ihr Elektroauto mit den entsprechenden Adaptern auch im europäischen Ausland ans Stromnetz anschließen. Die mobile Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2 ist allerdings nicht nur für unterwegs oder in Notfällen geeignet. Auch zuhause ist sie in Kombination mit einer Wandhalterung eine praktische Ergänzung und kann eine Wallbox ersetzen. Mit einer Ladeleistung von bis zu 11 kW kann sie mit den meisten Wandladestationen mithalten. Die mobile Elektroauto-Ladestation hat eine integrierte Steuer- und Schutzvorrichtung in der Controllbox (IC-CPD), welche die Ladesteuerung über das Ladekabel zum Fahrzeug übernimmt. Der Ladevorgang wird automatisch beendet, sobald die Batterie vollständig geladen ist. Vorteile der mobilen Ladestation Universal SET (bis 11 kW) Typ 2 Technik wechselbare Netzadapter Druckausgleichselement Benutzerfreundlichkeit Laden zu Hause und unterwegs an Haushalts- und Industriesteckdosen kein Einstellen von Strom oder Parametrierung notwendig automatisches Beenden des Ladevorgangs bei vollständiger Batterieladung Einhängeöse am Gehäuse Qualität ergonomische, massive Stecker- und Kupplung-Ausführung robustes Gehäuse überfahrsicher Sicherheit VDE-zertifiziert nach DIN EN 62752:2017 Controllbox Schutzart IP67 IEC-zertifiziert

Regulärer Preis: 0,00 €