Smart Charging Cable
Platz- und Kostenoptimierung für Ladeinfrastruktur von elektrischen Nutzfahrzeugflotten
Das LAPP Smart Charging Cable (SCC) ist eine innovative DC-Ladelösung, die speziell für die Optimierung der Ladeinfrastruktur elektrischer Nutzfahrzeugflotten entwickelt wurde. Mit Kabellängen von bis zu 100 Metern ermöglicht das SCC eine deutlich flexiblere Gestaltung von Betriebshöfen und Ladebereichen und reduziert gleichzeitig den Infrastrukturaufwand.
Diese außergewöhnliche Reichweite wird durch einen CCS2-Stecker mit integrierter Steuerplatine ermöglicht, der die direkte Kommunikation zwischen Elektrofahrzeug und zentraler Leistungseinheit sicherstellt. Die zuverlässige und leistungsfähige Datenübertragung erfolgt durch die Integration der bewährten LAPP ETHERLINE® Datenkommunikationstechnologie direkt in das Ladekabel.
Durch die Möglichkeit, mehrere Ladepunkte über eine zentrale Leistungseinheit zu versorgen, unterstützt das Smart Charging Cable Betreiber von Nutzfahrzeugflotten dabei, Investitionskosten zu senken, wertvolle Flächen effizienter zu nutzen und die Flexibilität ihrer Ladeinfrastruktur zu erhöhen. So werden Depots wirtschaftlicher, skalierbarer und zukunftssicher.
Depotladen
Eine elektrische Bus- oder LKW-Flotte muss nicht zwangsläufig den Flächenbedarf im Depot erhöhen. Mit einer einfachen Overhead-Ladeinfrastruktur und dem SCC können alle E-Fahrzeuge über eine einzige Stromversorgungseinheit geladen werden. Die Integration des SCC mit flexibler Kabellänge macht dabei verschiedenste Konstruktionen ohne zusätzliche Steuereinheiten am Overhead-Gerüst möglich und spart Platz und Kosten.
Vorteile auf einen Blick
🔸 Ladevorgänge über Distanzen von bis zu 100 m
🔸 Keine Ladestationen erforderlich
🔸 Reduzierte Kosten für Ladeinfrastruktur und Hardware
🔸 Nahtlose Integration in bestehende Depotlayouts durch Kabelführung über Traversen oder Gerüststrukturen
🔸 Keine zusätzlichen Steuereinheiten an der Traversenkonstruktion erforderlich
🔸 Zuverlässige Energie- und Datenübertragung durch integrierte ETHERLINE® Technologie
🔸 Optimiert für elektrische Lkw-, Bus- und Nutzfahrzeugflotten
Sie planen ein Lade-Depot für eine Nutzfahrzeugflotte und müssen Platz und Kosten sparen?
Kontaktieren Sie uns. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Ihr Projekt!