Charge Point Connector
Für die kosteneffiziente Verkabelung von Ladeparks
Beim Bau von Ladeparks werden für die Leitungen von der Trafostation zu den Ladestationen oft Kupferkabel verwendet, da sie biegsam sind und problemlos an die einzelnen Ladestationen angeschlossen werden können. Der Nachteil der Kupferkabel ist jedoch der Kostenfaktor.
Aus diesem Grund hat LAPP den Charge Point Connector (CPC) entwickelt. Der CPC ermöglicht es, wesentlich günstigere Aluminiumkabel zwischen Trafostation und Ladesäule zu verlegen. Da die Aluminiumleitungen extrem starr sind und nicht gebogen werden können, werden sie über vormontierte, biegsame Kupferkabel am CPC an die Ladestationen angeschlossen.
Der LAPP Charge Point Connector (CPC) ist ein vormontiertes Verbindungselement für Ladesäulen, das den einfachen Anschluss der Ladestation an Aluminiumleitungen ermöglicht.
Der CPC wird direkt in das Fundament der Ladestation integriert, wobei er an jede Fundamentform angepasst werden kann. Er verfügt über optimal gecrimpte Kabelschuhe für den Anschluss an die Ladestation sowie leicht bewegliche Kupferkabel mit vormontierten Cu-Al-Steckverbindern, mit denen man die Ladestation problemlos an Aluminiumleitungen anschließen kann.
Die Plug-and-Play-Installation ermöglicht eine schnelle und einfache Montage, wodurch sich die Installationszeit erheblich verkürzt und mögliche Fehler minimiert werden.
Auf diese Weise können kostengünstige Aluminiumkabel zwischen Trafostation und Ladesäulen verlegt werden und bis zu 60% der Materialkosten eingespart werden.
Vorteile auf einen Blick
- Kosteneffizienter
Ladeparkbau durch Verwendung von Aluminiumleitungen
- Vormontierte
Anschlusslösung für Ladesäulenfundamente
- Adaption an unterschiedliche Fundamentformen
- Einfache und
schnelle Installation durch vormontierte Al-zu-Cu-Verbindungen
- Lange
Lebensdauer, Sicherheit und Wertbeständigkeit
Informieren Sie uns über Ihr Projekt. Gemeinsam finden wir die beste Lösung für Ihren Bedarf!