auto motor und sport - New Mobility Rallye 2024
Am 14. Juni 2024 nahm Lapp Mobility wieder an der auto motor und sport - New Mobility Rallye 2024 teil.
Die New Mobility Rallye wird von der Motor Presse Stuttgart organisiert und wurde ausschließlich für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben konzipiert. Ziel der jährlich wiederkehrenden Veranstaltung ist es, die Zukunfts- und Leistungsfähigkeit von Elektroautos und Brennstoffzellenautos unter Beweis zu stellen.
Dieses Jahr fand die Rallye beim Hauptsponsor SAP in Walldorf statt, von wo aus die teilnehmenden Fahrzeuge starteten. Auf einer Gesamtstrecke von 174 km mussten unsere zwei Teams von Lapp Mobility ihr Können in der Navigation und in verschiedenen Wertungstests unter Beweis stellen und vor allem zeigen, dass eine solche Strecke mit Elektroautos locker gemeistert werden kann - sogar ganz ohne zwischendurch zu laden!
Gemeinsam mit den anderen Teams von Kia, FORVIA, GWM, Hyundai, Lotus, NIO, Opel, Porsche, Škoda, Toyota und Volvo hatten wir jede Menge Spaß und sind sicher, dass das Bewusstsein und die Akzeptanz für Elektroautos durch die Rallye wieder ein Stück gewachsen ist!
Wir bedanken uns bei auto motor und sport und SAP für die tolle Organisation und einen unvergesslichen Tag!