Helix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 3m, orange
169,95 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- Für alle Typ 2- Elektroautos
- Selbstaufräumend und platzsparend durch Formgedächtnis
- Kein aufwendiges Aufrollen nach dem Ladevorgang
- Hände bleiben sauber
- Stecker und Kupplung ergonomisch und robust
Produktinformationen "Helix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 3m, orange"
Artikel-Nr. 5555934042 * Mode 3 * 32 A 3-phasig
Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen
DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.
| Farbe: | Orange |
|---|---|
| Kabelform: | Helix |
| Kabellänge: | 3 m |
| Ladeleistung: | 22 kW |
TECHNISCHE DATEN
- Anschlüsse: Beidseitig Typ 2
- Ladebetriebsart: Mode 3 nach IEC 62196
- Nennstrom: 32 A
- Nennspannung: 440 V AC 3-phasig
- Max. Ladeleistung: 22 kW
- Zulässiger Temperaturbereich: -40°C - +50°C
- Kabeltyp: ÖLFLEX® CHARGE Helix 5G6+0,5
- Auszugslänge: 3,0 Meter
- Schutzart: IP55 mit zusätzlicher Längswasserdichtigkeit
- Halogenfrei
- Flammwidrig
- Ölbeständig
MITGELTENDE NORMEN
- IEC 61851-1
- IEC 62893-1
- EN 61851-1
- EN 50620
- EN 17186
- 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
- 2011/65/EU (RoHS),
- 215/863/EU
LIEFERUMFANG
- Ladekabel für öffentlicheLadestationen und Wallboxen
- Gebrauchsinformation