Ladekabel Reinigungsset
9,99 €
- Ideal für die schnelle Reinigung Ihres Ladekabels
- Keine schmutzigen Hände dank Waschhandschuh
- Plastikhülle zur sicheren Aufbewahrung feuchter/schmutziger Lappen
- Praktische LAPP-Tasche zur Aufbewahrung des Sets
Produktinformationen "Ladekabel Reinigungsset"
Artikel-Nr. 5555940000
Mit dem LAPP Ladekabel Reinigungsset können Sie das Ladekabel nach dem Gebrauch schnell und unkompliziert reinigen. Beseitigen Sie Schmutz, Wasser oder Schneereste einfach mit dem Microfasertuch oder dem Waschhandschuh und verstauen Sie die schmutzigen Lappen danach in der dazugehörigen Plastikhülle. So stellen Sie sicher, dass ihr Ladekabel nach dem Ladevorgang nicht Ihren Kofferraum verschmutzt. In der praktischen LAPP-Tasche mit Reißverschluss können Sie dann alles zusammen wieder ordentlich verstauen.
TECHNISCHE DATEN
4-teiliges Reinigungsset:
- Waschhandschuh aus Chemille-Kordeln/Microfaser, 23 x 18 cm
- Microfasertuch (auf der Rückseite mit Insektengewebe), 30 x 30 cm
- Plastikhülle zum sicheren Verstauen feuchter/schmutziger Lappen
- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss