Mobile Ladestation Basic Typ 2 - CEE (bis 22 kW)
Mode 2, 32 A 3-phasig, 6 m
LAPP MOBILITY
549,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-4 Wochen
- Für alle Typ 2- Elektroautos
- Flexibel: Laden zu Hause und unterwegs
- 100 % Benutzerfreundlich: Einfach einstecken. Kein Einstellen von Strom notwendig
- Sicher: IEC-zertifiziert, sicherer Schutz durch Controll-Box
- Robust: Fall- und überfahrsicher
Produktnummer:
5555921000
Produktinformationen "Mobile Ladestation Basic Typ 2 - CEE (bis 22 kW)"
Artikel-Nr.: 5555921000 - Mode 2, 32 A 3-phasig, 6 m
Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen
TECHNISCHE INFORMATION
- Nach IEC-Norm ausgeführte elektrische Ausrüstung für Elektro-Straßenfahrzeuge, Ladesystem für Elektrofahrzeuge (IEC 61851-1)
- In-Cable Control- und Schutzvorrichtung (IEC 62752)
- Netzstecker CEE 32 A
- Fahrzeugstecker (IEC 62196)
- Ladebetriebsart Mode 2
- Schutzart IP44
- Übertragung der Ladeströme mit bis zu 32 A. Somit sind Ladevorgänge mit bis zu 22 kW möglich
- Gesamtlange: 6 m
- Gewicht 2,65 kg
- Abmessungen Control-Box (IC-CPD): 320 x 124 x 84 mm
ELEKTRISCHE DATEN
- Nennspannung: 440 V AC 3-phasig
- Nennstrom 32 A
- Frequenz 50-60 Hz
- Fehlerstromschutzschalter (RCD)
- ≤ 30 mA AC; ≤ 6 mA
SICHERHEITSFUNKTIONEN
- Selbsttest beim Start
- Fehlerstromerkennung
- Kommunizierende Ladeüberwachung zum Fahrzeug
- Überwachung des Schutzleiters (nicht bei der IT-Variante)
- Überwachung der Relais
- Überstromerkennung
- Erkennung Uber- und Unterspannung
- Temperaturüberwachung IC-CPD
- Temperaturüberwachung Netzstecker (länderspezifisch)
- Control-Box Schutzart IP67
- Überfahrsicher
- Fallsicher
- Halogenfrei
- Flammwidrig
- Ölbeständig
- Umgebungstemperatur -25 °C bis +45 °C
BESONDERHEITEN
- IEC 62752 zertifiziert durch VDE
- Gehäuse robust und fallsicher ausgeführt und zusätzlich verklebt, aus PA6-GF25 mit 4-6 mm Wandstarke
- Einhängehaken am Gehäuse
- Gehäuse mit LED-Anzeigestatus
- Gehäuse mit Dichtungsmembran zum Druckausgleich
- Auch erhältlich mit länderspezifischen Netzsteckern (Typ G, J, K, I)
LIEFERUMFANG
- Mode 2-Ladekabel, ICCB Control-Box, Schuko-Stecker, Typ 2-Kupplung
- Mehrsprachige Betriebsanleitung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Ladeeinrichtungen nicht zum Dauerbetrieb an dafür ungeeigneten Lade- und Anschlusspunkten vorgesehen sind. Der Betrieb von Ladeeinrichtungen unterliegt der Pflicht zur Anmeldung oder Zustimmung durch Ihren Netzbetreiber bzw. Energieversorger