Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

SMART CHARGING CABLE

Smart Charging Cable

Platz- und Kostenoptimierung für Ladeinfrastruktur von elektrischen Nutzfahrzeugflotten

Das LAPP Smart Charging Cable (SCC) ist eine innovative DC-Ladelösung, die speziell für die Optimierung der Ladeinfrastruktur elektrischer Nutzfahrzeugflotten entwickelt wurde. Mit Kabellängen von bis zu 100 Metern ermöglicht das SCC eine deutlich flexiblere Gestaltung von Betriebshöfen und Ladebereichen und reduziert gleichzeitig den Infrastrukturaufwand.

Diese außergewöhnliche Reichweite wird durch den CCS2 Smart Charging Connector mit integrierter Steuerplatine ermöglicht, der die direkte Kommunikation zwischen Elektrofahrzeug und zentraler Leistungseinheit sicherstellt. Die zuverlässige und leistungsfähige Datenübertragung erfolgt durch die Integration der bewährten LAPP ETHERLINE® Datenkommunikationstechnologie direkt in das Ladekabel.

Durch die Möglichkeit, mehrere Ladepunkte über eine zentrale Leistungseinheit zu versorgen, unterstützt das Smart Charging Cable Betreiber von Nutzfahrzeugflotten dabei, Investitionskosten zu senken, wertvolle Flächen effizienter zu nutzen und die Flexibilität ihrer Ladeinfrastruktur zu erhöhen. So werden Depots wirtschaftlicher, skalierbarer und zukunftssicher.

Depotladen

Eine elektrische Bus- oder LKW-Flotte muss nicht zwangsläufig den Flächenbedarf im Depot erhöhen. Mit einer einfachen Overhead-Ladeinfrastruktur und dem SCC können alle E-Fahrzeuge über eine einzige Stromversorgungseinheit geladen werden. Die Integration des SCC mit flexibler Kabellänge macht dabei verschiedenste Konstruktionen ohne zusätzliche Steuereinheiten am Overhead-Gerüst möglich und spart Platz und Kosten.


Vorteile auf einen Blick

  • Kabellängen von bis zu 100 m
  • RFID-Autorisierung und Benutzerfeedback direkt am Steckverbinder
  • Keine Ladesäulen erforderlich
  • Reduzierte Kosten für Ladeinfrastruktur, Hardware und Installation
  • Kosteneffiziente Materialauswahl
  • Flexible Platzierung der Dispenser und nahtlose Integration in bestehende Depotlayouts
  • Überkopf-Kabelführung über Gerüstkonstruktionen möglich, ohne zusätzliche Steuerungseinheiten
  • Zuverlässige Energie- und Datenübertragung durch integrierte ETHERLINE®-Technologie
  • Erhalt wertvoller Betriebsflächen ohne Einschränkungen im Layout
  • Optimiert für Ladesysteme mit zentralisierter Leistungselektronik
  • Ideal für elektrische Lkw-, Bus- und Nutzfahrzeugflotten



Sie planen ein Lade-Depot für eine Nutzfahrzeugflotte und müssen Platz und Kosten sparen? 

Kontaktieren Sie uns. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Ihr Projekt!

>> Kontakt