Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Ladekabel

Mit LAPP Ladekabeln überall laden

Das Mode 3-Ladekabel (auch Typ 2-Ladekabel genannt) gehört zur Grundausstattung jedes E-Autobesitzers. Mit diesem Ladekabel kannst du dein Elektroauto überall laden, egal ob an öffentlichen AC-Ladesäulen, an der Wallbox beim Arbeitgeber oder zu Hause, oder in Kombination mit dem Mobility Dock auch an jeder Haushaltssteckdose.

Jeder E-Autofahrer stellt andere Anforderungen an ein Ladekabel. Viele benötigen ein langes, glattes Standard Ladekabel, das man beim Laden um das Auto herumlegen kann, falls sich der Ladepunkt mal auf der anderen Seite befindet. Andere bevorzugen ein kurzes Spiral Ladekabel, das beim Laden nicht auf dem Boden liegt und somit auch nicht schmutzig wird.

Was jedoch niemand schätzt, ist umständliches Aufwickeln des Ladekabels und Kabelsalat im Kofferraum. Auch hierfür haben wir eine passende Lösung: unser Helix Ladekabel, das sich nach dem Laden dank Formgedächtnis einfach in seine ursprüngliche Helixform zurücklegen lässt und somit ordentlich und platzsparend im Kofferraum verstaut werden kann. 

Schau dich in unserem Ladekabelangebot um - wir haben verschiedene Formen, Längen und Farben, passend zu deinen Wünschen! 

Mehr über Mode 3-Ladekabel erfahren...

STANDARD LADEKABEL

HELIX LADEKABEL

SPIRAL LADEKABEL

Das glatte Ladekabel
Mit unterschiedlichen Längen jeden Ladepunkt erreichen! >> zu den Produkten

Das Ladekabel mit Formgedächtnis
Legt sich nach dem Ladevorgang von selbst in seine Helixform zurück. Kein Aufwickeln nötig. >> zu den Produkten

Das kompakte Ladekabel
Zusammengezogen oder auf die volle Länge ausgezogen - passend für jede Ladesituation.  >> zu den Produkten

STANDARD LADEKABEL

Das glatte Ladekabel
Mit unterschiedlichen Längen jeden Ladepunkt erreichen! >> zu den Produkten

HELIX LADEKABEL

Das Ladekabel mit Formgedächtnis
Legt sich nach dem Ladevorgang von selbst in seine Helixform zurück. Kein Aufwickeln nötig. >> zu den Produkten

SPIRAL LADEKABEL

Das kompakte Ladekabel
Zusammengezogen oder auf die volle Länge ausgezogen - passend für jede Ladesituation.  >> zu den Produkten

Produkte filtern

Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, orange

Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, orange

Artikel-Nr. 5555934045  *  Mode 3  *  20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 7 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 199,95 €
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 10m, orange

Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 10m, orange

Artikel-Nr. 5555934070  *  Mode 3  *  32 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 10 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 299,95 €
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 7m, orange

Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 7m, orange

Artikel-Nr. 5555934053  *  Mode 3  *  32 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 7 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 229,95 €
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 7m, schwarz

Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 7m, schwarz

Artikel-Nr. 5555934054  *  Mode 3  *  32 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 7 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 229,95 €
Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, orange

Doppelhelix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 7m, orange

Artikel-Nr. 5555934072  *  Mode 3  *  32 A 1-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Das Doppelhelix Ladekabel von LAPP ist die bisher flexibelste Lösung für alltägliche Ladesituationen. Mit einer Auszugslänge von 7 Metern bietet es dem Nutzer maximale Freiheit beim Ladevorgang und bleibt dank der patentierten Helixform kompakt. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 189,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 3m, orange

Helix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 3m, orange

Artikel-Nr. 5555934048 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 159,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, orange

Helix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, orange

Artikel-Nr. 5555935013 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 179,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, schwarz

Helix Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, schwarz

Artikel-Nr. 5555935001 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 179,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 3m, orange

Helix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 3m, orange

Artikel-Nr. 5555934042  *  Mode 3  *  32 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 169,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 5m, orange

Helix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 5m, orange

Artikel-Nr. 5555935015  *  Mode 3  *  32 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 199,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 5m, schwarz

Helix Ladekabel Typ 2 (22 kW) 5m, schwarz

Artikel-Nr. 5555935003 - Mode 3 - 32 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 199,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 3m, orange

Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 3m, orange

Artikel-Nr. 5555934059 - Mode 3 - 32 A 1-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 149,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange

Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, orange

Artikel-Nr. 5555935014 - Mode 3 - 32 A 1-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 169,95 €
Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz

Helix Ladekabel Typ 2 (7,4 kW) 5m, schwarz

Artikel-Nr. 5555935002 - Mode 3 - 32 A 1-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS HELIX® LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Auszugslänge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Die HELIX® erleichtert dem Anwender die Handhabung des Kabels beim Laden seines Fahrzeuges. Dank Formgedächtnis legt sich das Kabel nach dem Ladevorgang automatisch wieder in seine Ursprungsform zurück. Fahrzeuge können mit bis zu 32 A 1-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 169,95 €
Ladekabel Reinigungsset

Ladekabel Reinigungsset

Artikel-Nr. 5555940000 Mit dem LAPP Ladekabel Reinigungsset können Sie das Ladekabel nach dem Gebrauch schnell und unkompliziert reinigen. Beseitigen Sie Schmutz, Wasser oder Schneereste einfach mit dem Microfasertuch oder dem Waschhandschuh und verstauen Sie die schmutzigen Lappen danach in der dazugehörigen Plastikhülle. So stellen Sie sicher, dass ihr Ladekabel nach dem Ladevorgang nicht Ihren Kofferraum verschmutzt. In der praktischen LAPP-Tasche mit Reißverschluss können Sie dann alles zusammen wieder ordentlich verstauen.

Regulärer Preis: 9,99 €
Spiral Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, orange

Spiral Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, orange

Artikel-Nr. 5555936025 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS SPIRAL LADEKABEL von LAPP mit 5 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 229,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 10m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 10m, orange

Artikel-Nr. 5555934049 - Mode 3 - 20 A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 10 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 199,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 10m, schwarz

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 10m, schwarz

Artikel-Nr. 5555934050 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 10 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 199,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 3m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 3m, orange

Artikel-Nr. 5555934051 - Mode 3 - 20 A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 139,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 3m, schwarz

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 3m, schwarz

Artikel-Nr. 5555934052 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 3 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 139,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, orange

Artikel-Nr. 5555934025 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 159,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, schwarz

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 5m, schwarz

Artikel-Nr. 5555934001 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 5 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 159,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, orange

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, orange

Artikel-Nr. 5555934029 - Mode 3 - 20 A 3-phasig - Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Für alle Typ 2- Elektroautos Stecker und Kupplung ergonomisch und elegant Langlebig DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 7 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 179,95 €
Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, schwarz

Standard Ladekabel Typ 2 (11 kW) 7m, schwarz

Artikel-Nr. 5555934005 - Mode 3 - 20 A 3-phasig   Für das Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 7 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

Regulärer Preis: 179,95 €

Mode-3-Ladekabel: Standard an öffentlichen Ladesäulen

Öffentliche Ladesäulen haben kein fest integriertes Ladekabel. Um dort Elektrofahrzeuge aufladen zu können, müssen Sie das passende Kabel mit den richtigen Steckertypen also selbst mitbringen. Alle deutschen Ladesäulen haben als Standard eine Typ-2-Steckdose. Sie benötigen also ein Ladekabel Mode 3 mit Typ-2-Stecker auf der einen Seite und auf der anderen den passenden Stecker für Ihr Elektroauto. 

Konkret heißt das, dass Sie für ein Auto mit Typ-1-Anschluss (amerikanische oder asiatische Fahrzeuge) ein Mode-3-Ladekabel Typ 2 auf Typ 1 benötigen. Hat Ihr E-Auto einen Typ-2-Anschluss, benötigen Sie für die Ladesäule hingegen ein Ladekabel Mode 3 Typ 2 auf Typ 2. Der Vorteil dieses Ladekabels ist übrigens, dass der Ladestecker beim Abschließen des Autos an beiden Seiten verriegelt wird. Der Ladevorgang kann also nicht durch Fremdeinfluss unterbrochen werden.

Wie schnell das Auto aufgeladen wird, ist abhängig von der Anzahl der Phasen und Ampère des Ladekabels. So lädt ein 3-phasiges Ladekabel mit 32A und Typ-2-Stecker doppelt so schnell wie ein 1-phasiges Ladekabel mit 32A und Typ-2-Stecker.

Mit dem Mode-3-Ladekabel zuhause tanken

Ein Mode-3-Ladekabel kommt außer an öffentlichen Säulen auch zum Einsatz, wenn Sie Ihr Elektroauto zuhause nicht nur an die Schuko-Steckdose anschließen möchten. Das geht über eine Wallbox, also eine permanent installierte Ladestation in Garage oder Außenbereich Ihres Hauses. Mit der Wallbox verkürzen Sie die Ladezeit, da sie eine deutlich höhere Ladeleistung bringt: bis zu 22 kW statt 2,3 kW bei einer Steckdose.

Auch die Wallbox funktioniert mit Mode-3-Ladekabel. Dieses ist in den meisten Fällen bereits fest an die Box angebracht, muss also nicht zugekauft werden. Allerdings ist auch hier wichtig zu wissen, welchen Ladestecker Ihr Fahrzeug benötigt.

Normalerweise ist ein Mode-3-Ladekabel etwa fünf Meter lang. Das reicht in den meisten Fällen, um die Distanz zwischen Ladesäule oder Wallbox und Elektroauto zu überwinden. Die Kabel sind aber auch in doppelter Länge erhältlich.